Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
    AC-Guard

    AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage

    Google-Übersetzung,
    • Hat ein ansprechendes Aussehen.
    • Einfache Demontage für Wartungszwecke.
    • Verpackungsmaße: 34" L x 32" B x 4" H.
    • Anpassbar von 32″H x 32″B x 12″T bis 57″H x 45″B x 16 1/2″T.
    • Kann auch an der Wand auf Halterungen montiert werden.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ACGuard #ACSecurityCage

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: ACMS
      Item Weight: 59 pounds
      Product Dimensions: 34 x 32 x 4 inches
      Item model number: ACMS
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MINI-SPLIT SECURITY CAGE

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Guard-ACMS-Mini-Split-Security-Cage
    • ProduktfamilieAC Security Cage
    • ProduktgruppeMini-Split
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSCCode461715
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-33 39 00
    • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit