Bewährt, wahr und vertrauenswürdig seit über 40 Jahren!
Die Elektroden-Dampfbefeuchter der Condair EL-Serie bieten umfassende Anwendungsflexibilität für Systemingenieure, Auftragnehmer und Kunden, die einen gewerblichen/industriellen Luftbefeuchter benötigen. Sie können in zentrale Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen (HVAC) integriert oder an bestimmten Orten zur Einzelraumregelung platziert werden. Es sind Modelle für die Versorgung kleiner oder großer Flächen mit Leistungen von 5 bis 200 lbs/h erhältlich.
Vorteile der Elektrodendampftechnologie
Elektroden-Dampfbefeuchter sind wirtschaftlich und ein einfaches und zuverlässiges Befeuchtungssystem für die Kanal- oder direkte Raumbefeuchtung. Der EL hat einen wirtschaftlichen Kapitalaufwand und ist dennoch eine äußerst zuverlässige Lösung für die hygienische Dampfbefeuchtung.
Einfach zu warten
Der Luftbefeuchter Condair EL erkennt, wenn der Zylinder voller Kalk ist und weist den Benutzer darauf hin, dass er ausgetauscht werden muss. Dies ist ein einfacher und schneller Vorgang, bei dem das Gerät entleert, der alte Zylinder entfernt und durch einen neuen ersetzt wird. Durch diese unkomplizierte Wartung werden Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert und die Feuchtigkeitskontrolle aufrechterhalten.
Wie es funktioniert
Das Elektrodenheizsystem gewährleistet eine zuverlässige Dampferzeugung aus normalem Trinkwasser ohne zusätzliche Wasseraufbereitung. Das bewährte Heizprinzip der Dampfluftbefeuchter der Condair EL-Serie passt sich automatisch der Qualität des verfügbaren Wassers an und optimiert so den Wasserverbrauch des Geräts optimal. Die spezielle Gitterstruktur der Elektroden sorgt für eine größtmögliche Oberfläche. Die Zusammensetzung der Elektroden gewährleistet eine maximale Kraftübertragung auf das Befeuchtungswasser. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, eine effektive Dampfproduktion und lange Betriebszeiten.
Präzise Kontrolle
Alle Luftbefeuchter der EL-Serie verfügen über eine fortschrittliche Touchscreen-Steuerung für eine präzise und effiziente Steuerung der relativen Luftfeuchtigkeit. Der Luftbefeuchter kann über einen Hygrostat oder einen Sensor für die relative Luftfeuchtigkeit gesteuert oder an ein zentrales Gebäudemanagementsystem (BMS) angeschlossen werden, um maximale Steuerungsflexibilität zu gewährleisten.
Komfortable Fernbedienung
Der Dampfluftbefeuchter der EL-Serie verfügt über eine Schnittstelle zum Anschluss an gängige BMS-Systeme, die eine Fernüberwachung und -steuerung Ihres Luftbefeuchters ermöglicht. Dies ist eine Standardfunktion bei allen EL-Geräten. Bei mehreren Luftbefeuchtern im Rahmen einer komplexeren Installation bietet das Vernetzungssystem einen detaillierten Überblick über das System mit schneller und frühzeitiger Reaktion im Betrieb
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |