Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure

    Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Envisor® Vertikale Rippen-Dachscheiben-Montageplatte (Acrylicap® ABS)

    Optimieren Sie die Sichtachsen auf dem Dach und gewährleisten Sie die Einhaltung der Bauvorschriften mit dem Envisor® Vertikalrippen- Dachabschirmungssystem von CityScapes. Dieses speziell als Komplettlösung entwickelte System verdeckt Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), mechanische Geräte (RTUs) und Kältemaschinen und bietet eine durchgehende architektonische Abdeckung, ohne die Dachhaut zu belasten oder die Gerätefunktion zu beeinträchtigen.

    Hergestellt aus dem firmeneigenen Acrylicap® ABS – einem 0,187 Zoll dicken, mit Acryl ummantelten ABS-Kern mit beidseitiger Laminierung – bietet das Vertical Rib-Profil maximale UV-Beständigkeit, hohe Schlagfestigkeit und langfristige Farberhaltung auch unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Hohe Windlastbeständigkeit: Die Standardkonfigurationen der Dachbedeckung sind für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen ausgelegt und halten Windlasten von bis zu 115 mph stand. Für Windlasten bis zu 180 mph sind kundenspezifische Ausführungen erhältlich.
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten: Lässt sich einfach an 4"x4" (1/4" Wandstärke) oder 3" OD Stahlpfosten befestigen, die in einem Abstand von bis zu 8 Fuß angebracht werden können. Dies sorgt für eine strukturelle Trennung von Klimaanlagen und vereinfacht gleichzeitig die Installation von Dachbegrünungen .
    • UV- und Witterungsschutz: Die 0,187 Zoll dicke Acrylicap® ABS-Platte bildet eine korrosionsbeständige, farbechte Barriere für die Dachbedeckung, die vor längerer Sonneneinstrahlung, Rissbildung und Zersetzung schützt.
    • Abmessungen der Modulpaneele: Standardmäßig 45 Zoll breite Paneele, erhältlich in Höhen von 35", 52" und 70". Verfügt über eine vertikale Rippenstruktur, die Tiefe und strukturelle Stabilität verleiht und gleichzeitig die Paneelfugen verdeckt.
    • Stapelbar und erweiterbar: Die Paneele können vertikal gestapelt werden (z. B. durch Kombination von 35"- und 52"-Paneelen für eine Abdeckung von bis zu 87" und mehr), um eine individuelle Dachbedeckung für übergroße mechanische Anlagen zu ermöglichen.
    • Luftstrom und Geräteintegrität: Entwickelt, um die erforderlichen Bodenabstände (mindestens 6 Zoll) für einen ungehinderten Luftstrom der Geräte und die Einhaltung der Belüftungsvorschriften bei allen Dachabdeckungsanwendungen zu gewährleisten.
    • Geringe Eigenlast: Mit ca. 1,1 lbs/sq ft minimiert dieses Dachschirmpaneelsystem die Eigenlasten auf die Tragkonstruktion und die Dachkonstruktion.
    • Strukturelle Verstärkung: Mechanisch vernietete Aluminium-Trägerschienen an den 52"- und 70"-Paneelen sorgen für zusätzliche Steifigkeit bei starker Windbelastung.
    • BABAA-zertifiziert: Vollständig konform mit den Anforderungen des Build America, Buy America Act für Bundes- und öffentliche Projektspezifikationen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvisor-vertical-rib-hvac-enclosure-post-mounted
    • ProduktfamilieHVAC Enclosure
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • Klassifizierung05 58 16
    • Format2014TitelFormed Metal Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit