Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clip-Linear-Lsc-102
ACGI

Clip-Linear-Lsc-102

Google-Übersetzung,

ACGI-Linearsysteme verfügen über zwei grundlegende Serien: Linear Open (LO) und Linear Closed (LC). Beide Systeme sind je nach Dielengröße und Designanforderungen in Massivholz oder Holzfurnier erhältlich. Typische Furnierlängen sind 8' und 10', einige erreichen 12'. Massivholzlängen hängen von Holzart und Holzqualität ab. Linear Closed Series 1 [LC1] ist mit einer Nut-und-Feder-Kante für eine durchgehende Plankendecke oder -wand konzipiert. Kundenspezifische Laibungsprofile sind zusätzlich zu unseren vier Standardoptionen erhältlich. LC1-Dielen werden typischerweise aus Massivholz hergestellt. Es kann auch furniertes Material verwendet werden, jedoch kann das Kernmaterial je nach Fugenfugenprofil sichtbar sein. Standard-LC1-Dielen sind 3

/4" dick (andere Dicken auf Anfrage erhältlich). Die maximale Dielenbreite variiert je nach Holzart. LC1-Dielen werden mit verdeckten Clips (LSC-101) installiert. Deckenanwendungen hängen von 15
⁄16" HD-T-Gitter. Befestigung der Wandapplikationen mittels Ummantelung oder Tragleisten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclip_linear_lsc_102
  • ProduktfamilieLinear
  • ProduktgruppeCeilings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)0.71
  • Breite (mm)3.02
  • Tiefe (mm)1.9
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • OmniClassNummer23-15 19 23 11 11 17
  • OmniClassTitelMechanical Fasteners for Suspended Ceilings