Überblick
Ein leises Lüftersystem, das für die Platzierung auf AV-Komponenten wie Receivern, Verstärkern und DVRs entwickelt wurde. Die Aufrechterhaltung einer optimalen Temperatur der Komponenten verhindert eine Überhitzung, gewährleistet eine konstante Leistung und verlängert ihre Lebensdauer. Der Controller an der Vorderseite des Kühlsystems verfügt über einen intelligenten Thermostatauslöser und eine Lüftergeschwindigkeitssteuerung. Das Stahlgehäuse beherbergt drei doppelt kugelgelagerte Lüfter, die Wärme aus der Komponente ziehen und nach hinten abführen. Durch sein flaches Design passt das Gerät auch in enge Räume. Inklusive kabelgebundenem Netzteil zum Anschluss des Lüftersystems an eine Steckdose.
Intelligente Programmierung
Es stehen drei Programmiereinstellungen zur Verfügung, darunter zwei Temperaturtriggermodi. Die Lüfter können auch so eingestellt werden, dass sie kontinuierlich laufen oder ausgeschaltet werden. Vier Lüftergeschwindigkeiten sind für jeden aktiven Modus verfügbar und bestimmen die Geschwindigkeit, mit der die Lüfter laufen, wenn sie ausgelöst werden. Dies gewährleistet einen optimalen Luftstrom und Geräuschpegel für Ihre Anwendung.
Gestaltung und Konstruktion
Jedes System verfügt über doppelt kugelgelagerte Gebläse mit einer Nennleistung von 67.000 Stunden und ist CE- und RoHS-zertifiziert. Gebläse enthalten einen PWM-gesteuerten Motor, der verwendet wird, um Geräusche bei Geschwindigkeitsänderungen zu minimieren, und sind mit Silikonhalterungen in der Luft aufgehängt, um Vibrationen zu absorbieren. Ein flaches Design ermöglicht es der Einheit, in Anwendungen mit begrenztem Höhenabstand zu passen. Die Aluminium- und Stahlkonstruktion ermöglicht das Stapeln zusätzlicher Komponenten bis zu 30 Pfund.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |