Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nest Hub Max

Nest Hub Max

Google-Übersetzung,

Hilfe für Ihr Zuhause. Alles auf einem Display.

  • Streame alles. Schau es dir live an.
  • Klang in Symphoniequalität
  • Führen Sie Videoanrufe durch
  • Ihre Fotos, in einem völlig neuen Licht präsentiert
  • Sorgenfreiheit dank der integrierten Nest Cam
Spezifikation
  • Camera

    • 6.5-megapixel camera with 127-degree wide field of view and auto-framing face match technology
    • Quick gestures
    • Mic + camera switch

    Dimensions & Weight

    • Depth: 3.99 in (101.23 mm)
    • Width: 9.85 in (250.1 mm)
    • Height: 7.19 in (182.55 mm)
    • Power cable: 1.5m
    • Weight: 480 g (16.9 oz)

    Colors

    • Charcoal

    Display

    • 10” HD touchscreen (1280x800)
    • Wide viewing angle 
    • Ambient EQ auto-adjusts color temperature and brightness

    Speakers & Mic

    • Google Assistant built in
    • Stereo speaker system (2x 18mm 10W tweeters, 1x 75mm 30W woofer)
    • Far-field microphones
    • Ultrasound sensing
    • Voice match technology

    Sensors

    • Ambient EQ light sensor

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0 support
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Power

    • 30W power adapter

    Ports

    • DC Power Jack

    Operating System

    • Android, iOS

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Technische Spezifikation
  • Referenznummernest-hub-max
  • ProduktfamilieSmart Home
  • ProduktgruppeWiFi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.19
  • Breite (Inches)9.85
  • Tiefe (Inches)3.99
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1.06
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMesh network products
  • OmniClassNummer23-37 13 17 21
  • OmniClassTitelWide Area Network Routers