Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

Google-Übersetzung,
Die Paneele des Alumiline Linear Metal-Deckensystems sind in eleganten Längen von 8 Fuß, 10 Fuß oder anderen kundenspezifischen Längen erhältlich. Diese branchenweit erste Deckenplatte besteht aus stranggepresstem Aluminium und wird nicht wie herkömmliche Metalldeckenplatten pan-gewalzt. Alumiline ist eine ausgezeichnete Wahl für Außenanwendungen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Untersichten, Carports oder Schwimmbäder.

Produktmerkmale
  • Schnelle und einfache Installation
  • Verfügbar für Außenanwendungen
  • Lässt sich mit einfacher Clip-Befestigung an einem neuen oder vorhandenen 15/16-Zoll-Hochleistungsgitter anbringen
  • Keine Spezialwerkzeuge für Installationsclips erforderlich
  • Waschbar, schrubbbar, schimmel- und schimmelresistent
  • Erhältlich in 8' oder 10' Längen; Kundenspezifische Längen verfügbar
  • Die Abmessungen sind 3/4" × 3-1/4" Plank – 3/4" Reveal – 4" Modul
  • Aluminiumverkleidung erhältlich
  • Die akustische Kontrolle wird durch die Installation von Echo Eliminator™ oder Quiet Liner™ erreicht
  • Kann für vertikale Wandanwendungen verwendet werden
  • Gekerbte, Radius- oder Tonnengewölbe-Anweisungen verfügbar unter Verwendung des Radiusrasters

Oberflächenoptionen: In Volltonfarben eloxiert oder mit Naturholzlaminat umwickelt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeracoustical-surfaces-alumiline
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeCeiling Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-03-05
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 51 00
  • Format2014TitelAcoustical Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
  • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes