Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels
CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels
CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels
CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels
CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels
CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels
CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels

    CFAB™ Cellulose Absorptive Acoustical Panels

    Google-Übersetzung,

    CFAB Akustikplatten auf Zellulosebasis

    CFAB-Zellulose-Akustikplatten werden aus einer einzigartigen Mischung aus 65–75 % Recyclingfasern hergestellt. Sie bieten eine umweltfreundliche Lösung für Akustikplatten. Die Platten sind kostengünstig, einfach und sicher zu handhaben und zu installieren. Die meisten Platten werden mit Klebstoff an Wänden oder Decken befestigt, es können jedoch auch Stecknägel und Unterlegscheiben verwendet werden. CFAB-Zelluloseplatten werden am häufigsten in Bereichen eingesetzt, in denen die Ästhetik weniger wichtig ist, oder als akustische Unterlage für vor Ort gespannte Stoffsysteme. Typische Anwendungsgebiete für CFAB-Platten sind industrielle oder mechanische Anwendungen, Brauereien oder Schankstuben, als absorbierende Platten hinter gespannten Stoffen oder linearen/lattenförmigen Holzwänden oder -decken, unter Tischen und Stühlen oder in anderen Situationen, in denen der Raum eine industrielle/recycelte Ästhetik erreichen soll.

    • Kontrolliert Reflexionen und dämpft Geräusche im Raum
    • Einfach zu handhaben und zu installieren – Keine spezielle Ausrüstung erforderlich
    • Brandschutzklasse A
    • Wirkt resistent gegen Schimmelbildung
    • Hergestellt aus erneuerbaren und recycelten Fasern
    • Geringe VOC-Emissionen – Erfüllt den CDPH V1.2-Teststandard und kann zum LEED V4.1 EQ Credit beitragen: Niedrigemissionsmaterialien

    Anwendungen:
    Industrielle oder mechanische Anwendungen, bei denen ein kostengünstiges, hochabsorbierendes Produkt wichtiger ist als die Ästhetik, Brauereien oder Schankstuben, absorbierende Paneele für hinter gespannten Stoff oder lineare/lattenförmige Holzwände oder -decken, unter Tischen und Stühlen oder in anderen Situationen, in denen der Raum oder die Fläche eine industrielle/recycelte Ästhetik anstrebt.

    Materialzusammensetzung: Gemischte Textil- und Papierfasern – 65–75 % recycelter Inhalt

    Dicken: 1", 1,5" und 2"

    Verfügbare Dichten:
    1" 3 lb. pcf
    1,5 Zoll 3 lb. pcf
    1" 6 lb. pcf (Mindestbestellmenge kann gelten)
    1" 8 lb. pcf (Mindestbestellmenge kann gelten)
    2" 3 lb. pcf

    Standardgröße: 24 x 48 Zoll
    Weitere Größen: ** 12" x 12", 24" x 24", **48" x 48", 48" x 96"
    **Es gelten Mindestmengen, bitte rufen Sie für Details an.**

    Produktsicherheit: Unsere CFAB-Zelluloseplatten enthalten Flammschutzmittel, um maximale Sicherheit für die Gebäudedämmung zu gewährleisten, und entsprechen der Brandschutzklasse A. Zum Schutz vor Schimmelbildung enthalten CFAB-Zelluloseplatten ein EPA-registriertes Fungizid. CFAB enthält keine schädlichen Partikel in der Luft und verursacht weder Juckreiz noch Hautreizungen.

    Spezifikation
    • For spaces where cost‑effective performance and sustainability matter more than aesthetics, CFAB cellulose acoustical panels provide a really good solution. Made from a unique blend of 65–75% recycled acoustic material, these cellulose acoustic panels create an eco‑friendly sound control option that is safe to work with, easy to handle, and simple to install. Whether adhered directly to walls and ceilings or mounted with stick pins and washers, they are designed for straightforward use in both professional and DIY acoustic panel core applications.

      CFAB panels are engineered to function as noise absorption boards and sound absorption boards for echo control, helping to reduce reflections and reverberation in demanding environments. Their performance as high NRC cellulose acoustic panels makes them ideal for industrial noise control panels, acoustic panels for industrial and mechanical spaces, and brewery and tap room sound absorption panels where a rugged, recycled aesthetic is part of the design intent. They are equally effective as cellulose panels for STC wall assemblies, serving as an acoustical backer behind stretched fabric or slatted wood systems.

      Safety and durability are built into every panel. Classified as Class A fire rated acoustic panels, they meet stringent building codes while also functioning as mold resistant cellulose acoustical panels. Manufactured with an EPA‑registered fungicide, they resist mold growth and degradation, ensuring long‑term reliability. As low VOC acoustic panels, they pass CDPH V1.2 standards and can contribute to sustainable acoustical solutions for LEED projects, cellulose panels for WELL and Living Building Challenge credits, and other green manufacturing acoustic panels initiatives.

      Made from renewable fiber acoustical panels, CFAB products are not only eco‑friendly cellulose acoustic panels but also recyclable acoustic panels that support sustainable acoustics in modern construction. Their versatility extends to classrooms, community spaces, and hospitality environments, where cellulose acoustical panels for classrooms and community spaces provide effective reverberation reduction acoustic panels without compromising safety or environmental goals.

      Available in multiple thicknesses and densities, CFAB panels offer flexibility for different acoustic requirements. 

      For designers, builders, and facility managers seeking easy install cellulose acoustic panels that combine noise absorption boards with environmental responsibility, CFAB delivers. It is the CFAB cellulose acoustical panel solution that balances performance, safety, and sustainability—ideal for projects where acoustics matter, but aesthetics take a back seat to practicality and eco‑conscious design.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustical-surfaces-cfab-cellulose-panels
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialZellulose
    • Nettogewicht (lbs)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment