Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Google-Übersetzung,

    Echo Barrier™ Lärmschutzplatten für den Innen- und Außenbereich
    Erhältlich bei Acoustical Surfaces, Inc.

    Leistungsstarker Lärmschutz für Baustellen und Industriegelände

    Echo Barrier™ ist ein leichtes, wiederverwendbares Akustikplattensystem zur Reduzierung unerwünschter Geräusche auf temporären Baustellen. Echo Barrier ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert und lässt sich schnell an Standard-Bauzäunen anbringen. So minimieren Sie Beschwerden, verbessern die Bedingungen auf der Baustelle und schützen Ihren Ruf.

    Hauptmerkmale

    • Überlegene Geräuschreduzierung:
      Reduziert den Schall um 10–20 dB (bei Verdoppelung oder Verdreifachung sogar noch mehr)
    • Schnelle Installation durch eine Person:
      Leicht und einfach mit Klettbändern aufzuhängen – kein Werkzeug erforderlich
    • Industrielle Haltbarkeit:
      Robust gebaut für den wiederholten Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
    • Wetterfest und wasserabweisend:
      Absorbiert Schall, nicht Feuchtigkeit – perfekt für den Einsatz im Freien zu jeder Jahreszeit
    • Feuerhemmend:
      Erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Bau- und Veranstaltungsanwendungen
    • Kompakt und einfach zu verstauen:
      Lässt sich für bequeme Lagerung und Transport zusammenrollen
    • Benutzerdefiniertes Branding verfügbar:
      Fügen Sie Ihr Firmenlogo oder Ihre Projektbeschilderung hinzu, um ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild zu erzielen

    Anwendungen

    Echo Barrier ist ideal für:

    • Bau- und Abbruchstellen
    • Straßen- und Versorgungsbaustellen
    • Schienenwartung und Infrastrukturprojekte
    • Veranstaltungen im Freien (Konzerte, Sport, Festivals)
    • Laderampen und Industriehöfe
    • Schießstände im Freien

    Produktspezifikationen

    • Panelabmessungen: 52,56" B × 80,70" H
    • Gewicht: 13 Pfund.
    • Geräuschreduzierung: 10–20 dB (mehr bei mehrschichtiger Nutzung)
    • Montage: Schnellhakensystem mit elastischen Bändern

    Auf den meisten Baustellen gibt es bereits Zäune – warum sollten diese nicht auch zur Schalldämmung eingesetzt werden?
    Echo Barrier ist die erste kostengünstige, wiederverwendbare Lösung zur temporären Lärmreduzierung. Sie hilft:

    • Reduzieren Sie Lärmbeschwerden in der Gemeinde
    • Verbessern Sie die Sicherheit und Konzentration Ihrer Mitarbeiter
    • Erlaubte Arbeitszeiten verlängern
    • Beschleunigen Sie Projektzeitpläne
    • Schützen Sie Ihre Marke und Ihr Image
    Spezifikation
    • On today’s construction and industrial sites, controlling noise is more than a courtesy—it’s a necessity. Echo Barrier™ provides a proven temporary noise barrier solution that is lightweight, reusable, and engineered for both indoor and outdoor environments. Designed to hang quickly on standard fencing, this system transforms ordinary site boundaries into effective construction site noise control tools, helping reduce complaints, improve worker focus, and protect your brand.

      Built tough for repeated use, Echo Barrier functions as portable acoustic barriers that deliver measurable results. With reductions of 10–20 dB (and even greater when layered), these barriers outperform traditional methods of industrial noise mitigation. Whether deployed as outdoor sound barriers for roadwork, rail maintenance, and utility projects, or as jobsite sound control barriers for demolition zones and loading docks, Echo Barrier adapts to the demands of modern worksites.

      Durability and safety are central to its design. Echo Barrier is a fire‑retardant acoustic barrier that meets construction and event safety standards, while its weatherproof sound barrier construction ensures performance in any season. Unlike conventional materials, it absorbs sound without absorbing moisture, making it a reliable water‑resistant acoustic barrier for long‑term use.

      Flexibility extends beyond construction. Echo Barrier is equally effective as an outdoor event noise control barrier, protecting audiences and communities during concerts, festivals, and sporting events. It also serves as an acoustic fence barrier for shooting ranges or industrial yards, where sound‑absorbing barrier systems are critical to maintaining safe and compliant operations.

      Installation is fast and simple. With hook‑and‑loop straps, one person can deploy Echo Barrier in minutes, creating a quick‑install acoustic barrier that rolls up compactly for storage and transport. Custom branding options allow companies to add logos or signage, turning noise control into a professional presentation.

      Echo Barrier is more than just a product—it is a complete noise reduction barrier solution. From mobile soundproof systems for temporary worksites to reusable acoustic barriers for long‑term industrial projects, it delivers reliable performance, environmental resilience, and community peace of mind.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustical-surfaces-echo-barrier
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeCeiling and Wall Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)80.7
    • Breite (Inches)52.56
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung10 82 19
    • Format2014TitelExterior Sound Screens
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit