Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    Der ENTRYPORT™ Wandschutz bietet eine einzigartige Lösung für verschiedene Durchdringungen von Brüstungen oder Außenwänden. Er besteht aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium und Edelstahlbeschlägen. Die Konstruktion harmoniert perfekt mit unseren wetterfesten SILX-14 Dichtungen. Dank seiner langlebigen Bauweise wird das Eindringen von Schmutz in das Wandsystem verhindert. Die patentierte Tropfkante verhindert zudem Wasseransammlungen im Inneren. Der ENTRYPORT™ Wandschutz ist in zwei Standardgrößen und als Sonderanfertigung erhältlich.

    Spezifikation
    • ENTRYPORT™ Wall Guard

      Sizes: 10"H x 17"L |24"H x 36"L |CUSTOM

      Material: Aluminum

      Cover Material:  08 Aluminum

      Cover Finish: White TGIC-free Powder Coat

      Frame Material:Stainless Steel

      Warranty: 2 Years, when paired with our RPH Exit Seals™

      Our RPH Exit Seals™ guarantee a weather-tight seal for your Standard VAULT® assembly by effectively sealing every penetration. These seals are constructed using either stainless steel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed to accommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F (intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals are conveniently attachable via either a threaded or flange connection to your custom wall VAULT®.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrph-entryport-wall-guard
    • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
    • ProduktgruppeENTRYPORT™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit