Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels

    Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Poly Max™ Polyester-Akustik-Wand- und Deckenpaneele

    Hochleistungsakustik mit modernem Design und Materialintegrität

    Poly Max™ Akustikplatten bieten eine elegante und nachhaltige Lösung zur Kontrolle von Echo und Nachhall in einer Vielzahl von Innenräumen. Diese Platten wurden für hohe Leistung und Ästhetik entwickelt und eignen sich ideal für Wand- und Deckenanwendungen in Gewerbe-, Bildungs-, Wohn- und Wasserbereichen .

    Nachhaltige Materialien für anspruchsvolle Umgebungen

    Die aus 100 % Polyesterfasern hergestellten Poly Max-Platten – eine Mischung aus 60 % recyceltem PET und 40 % neuem PET – sind:

    • Ungiftig, nicht allergen und formaldehydfrei
    • Resistent gegen Schimmel, Mehltau und Pilze
    • Zertifiziert für niedrige VOC-Emissionen (CDPH V1.2-konform)
    • Beitrag zum LEED v4.1 EQ Credit: Emissionsarme Materialien

    Die Kernzusammensetzung aus PET bietet gegenüber herkömmlichen Akustikmaterialien erhebliche Vorteile:

    • Hydrophob und nicht hygroskopisch, wodurch eine extrem geringe Feuchtigkeitsaufnahme gewährleistet wird
    • Behält die Dimensionsstabilität in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Schwimmhallen) bei
    • Wird bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung nicht aufquellen, durchhängen oder sich zersetzen

    Bewährte Haltbarkeit in aquatischen und feuchten Umgebungen

    Poly Max eignet sich besonders für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und chemischer Belastung, wie etwa Hallenbäder und Wassersportzentren:

    1. Mikrobielle Resistenz : PET ist ein anorganisches, feuchtigkeitsabweisendes Substrat, das Schimmel- und Mehltauwachstum widersteht. Poly Max erreichte im Rahmen des Pilzresistenztests ASTM C1338 die höchstmögliche Bewertung – kein Pilzwachstum .
    2. Chemische Beständigkeit : PET ist chemisch stabil und äußerst beständig gegen Chloramine und Reinigungsmittel in der Luft . Im Gegensatz zu Produkten auf Metall- oder organischer Basis korrodiert, oxidiert oder zersetzt es sich nicht , was eine langfristige Leistung und ein ansprechendes Aussehen gewährleistet.

    Designvielfalt

    Poly Max-Paneele vereinen Erschwinglichkeit und architektonische Attraktivität mit Anpassungsoptionen, die verschiedene Designabsichten unterstützen:

    • Erhältlich in einer großen Farbpalette sowie individuell bedruckten Grafiken oder Bildern in Fotoqualität
    • Klebefläche, ideal für Arbeits- und Unterrichtsräume
    • Gravierbar für zusätzliche visuelle Textur, Branding oder die Integration von Kunstwerken

    Größen, Formate und einfache Installation

    Zu den Standardgrößen gehören:

    • 24" x 48", 48" x 96"
    • Deckenplattengröße: 23¾" x 47¾"
    • Benutzerdefinierte Größen und CNC-geschnittene Formen verfügbar
    • Dickenoptionen: ½", 1" und 2"

    Farbverfügbarkeit:

    • ½"-Paneele: Weiß, Beige, Hellbraun, Braun, Silber, Grau, Schwarz, Blau, Lila, Rot, Orange, Limette
    • 1" und 2" Paneele: Weiß, Beige, Schwarz, Silber

    Montagemöglichkeiten:

    • Kleben
    • RotoFast Snap-On-Anker
    • Mechanische Verbindungselemente (Schrauben)
    • Z-Balken-Systeme

    Poly Max ist leicht, sicher in der Handhabung und lässt sich vor Ort einfach zuschneiden . Es ermöglicht eine schnelle, saubere und effiziente Installation – ob an Decken, Wänden oder in komplexen architektonischen Anordnungen.

    Brandschutzbewertung

    • Brandschutzklasse A (ASTM E84)
    • Flammenausbreitungsindex: 15
    • Rauchentwicklungsindex: 250

    Die ideale Akustiklösung für Innenräume mit anspruchsvollem Design und hoher Leistung

    Wenn Sie ein hochmodernes Firmenbüro, einen gemeinsamen Bildungsraum oder ein feuchtigkeitsreiches Wassersportzentrum entwerfen, bietet Poly Max™ nachhaltige akustische Leistung, robuste Materialbeständigkeit und anpassbare Ästhetik – alles in einer zuverlässigen Lösung.

    Spezifikation
    • The Poly Max™ Polyester Acoustic Wall & Ceiling Panels offer a modern approach to sound control, combining architectural design with sustainable material integrity. These panels are crafted to manage echo and reverberation in a wide range of environments, making them effective as polyester acoustic panels for offices, classrooms, restaurants, aquatic centers, and residential spaces. Their clean aesthetic and customizable finishes allow them to function as subtle design elements or bold colorful acoustic panels that enhance interiors.

      Manufactured from 100% polyester fiber—60% post‑consumer recycled PET and 40% virgin PET—Poly Max panels are engineered for durability and sustainability. As PET sound panels, they are non‑toxic, non‑allergenic, and formaldehyde‑free, while resisting mold, mildew, and fungi. Certified for low VOC emissions and compliant with CDPH V1.2, these eco‑friendly PET acoustics contribute to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. Unlike traditional materials, PET felt acoustical panels are hydrophobic and non‑hygroscopic, ensuring minimal moisture absorption and dimensional stability even in high‑humidity environments such as natatoriums.

      Their resilience makes them particularly suited for aquatic and chemically exposed spaces. Tested to ASTM C1338, these polyester fiber acoustical panels achieved zero fungal growth, while their chemical stability ensures resistance to airborne chloramines and cleaning agents. As durable polyester fiber sound panels, they maintain performance and appearance without corroding or degrading.

      Design versatility is a defining feature. Poly Max can be specified in a wide range of colors, customized with printed graphics, or engraved for branding and texture. They serve as noise absorption boards in classrooms, restaurant acoustical panels, or office acoustics solutions, while also functioning as DIY acoustics for home studios. Their tackable surface makes them practical for workspaces, and their adaptability extends to home studio PET felt acoustic panels, podcast room polyester sound panels, and broadcast studio acoustic treatment.

      Available in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with ceiling tile formats and custom CNC‑cut shapes, Poly Max panels come in thicknesses of ½", 1", and 2". Installation is straightforward with adhesives, RotoFast Snap‑On Anchors, mechanical fasteners, or Z‑bar systems. Lightweight and easy to field cut, they simplify integration into complex layouts.

      Safety is assured with Class A fire‑rated PET felt panels (ASTM E84), a Flame Spread Index of 15, and a Smoke Developed Index of 250. Combined with their impact‑resistant acoustics and eco‑friendly and recyclable acoustic solution, Poly Max panels deliver broadband sound absorption for speech clarity and reliable performance across diverse applications.

      From classroom acoustical panels and acoustic panels for offices and conference rooms to PET felt sound absorption panels for aquatic centers, Poly Max™ provides a high‑NRC, sustainable solution that balances acoustic excellence with modern design.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustical-surfaces-poly-max-acoustical-panels
    • ProduktfamilieBuilding Materials
    • ProduktgruppeAcoustical Wall Treatment
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2012-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPET
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes