Silk Metal™ Mikroperforierte Akustikplatten
Architektonische Decken und Wände mit leistungsstarker Schallabsorption
Silk Metal™ ist eine Premium-Linie mikroperforierter Aluminium-Decken- und Wandpaneele, die sowohl elegante Ästhetik als auch außergewöhnliche akustische Leistung bieten. Mit ihrer glatten, stoffähnlichen Oberfläche und einem hohen NRC-Wert von 0,80 (keine Akustikauskleidung erforderlich) reduzieren diese Paneele Echos, kontrollieren Schallreflexionen und regulieren elektromagnetische und thermische Störungen.
Anders als herkömmliche perforierte Metallplatten verwendet Silk Metal™ ein patentiertes Verfahren zur abgewinkelten Mikroperforation, das die Schallabsorption optimiert und verbesserte AEMIC-Funktionen (Acoustical & Electromagnetic Interference Control) ermöglicht.
Hauptmerkmale
Anwendungen
Ideal für akustisch und optisch sensible Räume:
Restaurants · Büros · Konferenzräume · Theater · Studios · Flughäfen · Krankenhäuser · Klassenzimmer · Hotels · Einzelhandelsflächen · Lobbys · Nachtclubs · Schwimmbäder · Museen · Verkehrsknotenpunkte
Technische Daten
Tegular-Fliesen: 23-3/4" x 23-3/4" (Dicke 1/2" oder 5/8")
Flachbildschirme: Bis zu 50 x 118 Zoll
Hängende Schallwände: 4" x 20" x 48"
Systemkonfigurationen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |