Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    Google-Übersetzung,

    Das CURVE Akustikdiffusorsystem™
    Natürlicher Klang. Architektonisches Design. Akustische Präzision.

    Das CURVE Diffuser System™ bietet eine elegante und leistungsstarke Lösung für die Gestaltung akustisch präziser Räume. Alle drei Modelle dieser branchenführenden Diffusoren vereinen nahtlos akustische Leistung mit gestalterischer Flexibilität – und eignen sich daher ideal für Studios, Hörräume, Veranstaltungsräume, Gewerbeimmobilien und exklusive Wohnbereiche.

    Der Curve Diffusor ist ein innovatives, phasenkohärentes Design mit einer Krümmung konstanten Radius. Dies gewährleistet eine natürliche, gleichmäßige Diffusion ohne die bei herkömmlichen quadratischen Diffusoren üblichen Phasengitter oder Verzerrungen. Eine integrierte, massenbeladene Vinylmembran zur Bassabsorption erweitert die Leistungsfähigkeit bis in den Tieftonbereich und vereint so Diffusion im mittleren und hohen Frequenzbereich sowie Kontrolle im Tieftonbereich in einem eleganten Gerät.

    Produktvorteile:

    • Akustische Doppelfunktion: Diffundiert mittlere bis hohe Frequenzen (300 Hz–20 kHz) und absorbiert tiefe Frequenzen (40–300 Hz) mittels einer integrierten, mit Masse beladenen Vinylmembran.
    • Sichere, nachhaltige Materialien: Ohne Glasfaser oder Schaumstoff; gefüllt mit recyceltem Baumwoll-Akustikkern
    • Flexible Konfigurationen: Die modulare Höhe von 42 Zoll ermöglicht das Stapeln oder abwechselnde Ausrichten an Wänden und Decken.
    • Architektonisch anspruchsvoll: Erhältlich in einer Reihe von Standardfarben, hochwertigen Stoffen und Holzfurnieren, passend zu jedem Designstil.
    • Einfache Installation: Inklusive Montagehalterungen und Befestigungsmaterial; optionale Bodenständer erhältlich
    • Keine Kompromisse bei der Leistung: Eliminiert Flatterechos, stehende Wellen und Phasenverzerrungen.

    Komponenten des Kurvensystems:

    • Kurvendiffusoren (mit Vinylmembran-Absorbermembran):
      • Klein: 1 Zoll breit x 42 Zoll hoch × 5 Zoll tief (Sonderanfertigungen möglich, rufen Sie für Details an)
      • Mittel: 21 Zoll breit x 42 Zoll hoch × 7 Zoll tief (Sonderanfertigungen möglich, rufen Sie für Details an)
      • Curve Deluxe: 35,5 cm breit x 117 cm hoch × 12,5 cm tief

    Anwendungsbereiche:
    Perfekt für jede Umgebung, in der es auf Klangqualität ankommt:

    • Tonstudios, Regieräume, Sprecherkabinen
    • Heimkinos, Postproduktionsstudios, Foley-Studios
    • Aufführungssäle, Kirchen, Probenräume
    • Sitzungssäle, Klassenzimmer, Büros, Museen und Einzelhandelsumgebungen

    Farb- und Oberflächenoptionen:
    Standardfarben: variieren je nach Diffusor – Details auf Anfrage.
    Individuelle Stofffarben und Holzfurnieroberflächen sind auf Anfrage erhältlich.

    Das CURVE System™ ist die natürlich klingende, optisch beeindruckende und erschwingliche Möglichkeit, gewöhnliche Räume in klanglich ausgewogene, professionell präzise Akustikräume zu verwandeln.

    Spezifikation
    • The CURVE Acoustical Diffuser System™ was created to bring natural‑sounding acoustics panels into spaces where precision and design must coexist. Unlike traditional quadratic‑residue designs that often introduce phase grating or distortion, we manufacturer phase‑coherent diffusers with a constant‑radius curve, ensuring smooth, even dispersion of sound. This makes our system one of the most advanced sound diffusers available today, trusted by professionals who demand accuracy and elegance in equal measure.

      At its core, the CURVE product line is more than just a series of diffuser options. Each unit integrates a mass loaded vinyl diaphragmatic absorber, transforming it into a combined diffusion and bass absorption panel. This dual‑function design diffuses mid‑to‑high frequencies while effectively and measurably absorbing low frequencies, eliminating flutter echo, standing waves, and phase distortion. As a result, the CURVE diffusers function as both flutter‑echo control panels and broadband acoustic diffusors, delivering balanced sound across the spectrum.

      Flexibility is built into the design. Available in multiple sizes—including small, medium, and deluxe— they can be configured as custom diffuser panels or stacked modularly to suit walls and ceilings. Designers can specify decorative acoustic diffusors with premium fabrics, wood veneers, or custom colors, making them equally at home in recording studio diffusers, home theater diffusers, or studio acoustic diffusers for professional control rooms.

      Applications span every environment where sound quality matters. The CURVE diffusers have become a staple in professional studio acoustic treatment, from mixing room diffusion panels and mastering room acoustic treatments to podcast room acoustic diffusion and broadcast studio acoustic diffusors. Enthusiasts appreciate their role as audiophile room diffusion panels, while architects specify them for diffusion panels for recording studios, home studio diffusors, and acoustic diffusers for balanced room acoustics in performance halls, churches, classrooms, and boardrooms.

      Installation is straightforward, with mounting cleats, hardware, and optional floor stands included. Once in place, CURVE panels deliver studio acoustic diffusers performance without compromise, transforming ordinary rooms into sonically balanced spaces. Their ability to serve as surround‑sound diffusion panels for theaters or acoustic diffusion panels for museums and retail environments underscores its versatility.

      The Curve System acoustic diffusers embody the perfect union of science and style. They not only solve acoustic challenges but also accentuate interiors with architectural refinement. For projects demanding custom diffuser panels that combine technical precision with aesthetic appeal, the CURVE diffuser system is the clear choice.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustical-surfaces-the-curve-system
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-06-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 16
    • Format2014TitelFixed Sound-Reflective Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes