Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Google-Übersetzung,

    Echo Eliminator™ Bass Buster
    Hochleistungsfähige Tieftonabsorption für anspruchsvolle akustische Umgebungen

    Echo Eliminator™ Bass Buster Panels bieten eine leistungsstarke und kostengünstige Tieftonabsorption und lösen damit eine der größten Herausforderungen im Akustikdesign. Hergestellt aus verklebter Akustikbaumwolle (BAC) aus Recyclingfasern, bietet diese glasfaserfreie Lösung eine tiefe, breitbandige Absorption, ideal für Industrieanlagen, Architekturprojekte und professionelle Audioumgebungen, in denen Bassanhebungen die Klarheit und den Komfort beeinträchtigen können.

    Die vielseitig einsetzbaren Bass Buster Panels lassen sich direkt mit Klebstoff montieren oder als Trägermaterial hinter anderen Akustiksystemen oder vor Ort gespannten Stoffbespannungen verwenden. Ihre umweltfreundliche Zusammensetzung kann für LEED™-Punkte qualifizieren und vereint somit Leistung und Nachhaltigkeit in einem einzigen Produkt.

    Ideale Anwendungsbereiche
    Geeignet für die Niederfrequenzsteuerung in:
    • Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen
    • Klassenzimmer, Büros, Konferenzräume, Gemeindezentren
    • Gotteshäuser und öffentliche Plätze
    • Musikräume, Tonstudios und Theater
    • Auditorien, Arenen, Stadien und Spielstätten für darstellende Künste
    • Lagerhallen, Produktionshallen und Einrichtungen mit hohem Lärmpegel
    • Restaurants, medizinische Einrichtungen und Mischnutzungsflächen

    Produktdetails
    Material: Verklebte Akustikbaumwolle (recycelte Fasern)
    Dicke: 4 Zoll
    Dichte: 1,5 lb. pcf
    Standardgröße: 24" × 48"
    Sondergrößen: Erhältlich ab Mindestbestellmengen (Details auf Anfrage)
    Farbe: Anthrazit

    Installationsmethode:
    • Klebe- oder Stecknadeln

    Die Echo Eliminator™ Bass Buster Panels wurden speziell zur Lösung von akustischen Herausforderungen im Tieftonbereich entwickelt und bieten eine zuverlässige, nachhaltige und hochwertige Lösung für die Schaffung ausgewogener, leistungsstarker Klangumgebungen in einem breiten Anwendungsbereich.

    Spezifikation
    • Controlling low‑frequency energy is one of the most difficult challenges in acoustical design. The Echo Eliminator™ Bass Buster was developed specifically to address this issue, delivering deep bass absorption and reliable low‑frequency resonance control in environments where clarity and comfort are paramount. Made from bonded acoustical (recycled) cotton, this fiberglass‑free solution provides eco‑friendly bass traps that combine sustainability with high performance.

      Bass Buster functions as a versatile low‑frequency absorber, equally effective in studio sound treatment, home theater bass traps, or commercial acoustical bass treatment applications. Its broadband design ensures sub/bass/low-end absorption making it a trusted choice for recording studio acoustic treatment, mixing room bass control, and mastering room low‑frequency treatment. Musicians and engineers rely on it as studio bass traps or corner bass absorber systems to tame room modes and eliminate muddiness.

      Performance is uncompromising. These high‑performance bass absorbers act as broadband bass traps, reducing echoes and standing waves while functioning as echo and resonance reduction treatments. By integrating seamlessly into architectural spaces, they serve as acoustic bass control solutions for classrooms, offices, houses of worship, and large venues such as auditoriums, arenas, and performing arts centers.

      Sustainability is built in. As recycled cotton bass absorbers, Bass Buster panels are sustainable acoustic solutions that contribute toward LEED credits. Their environmentally conscious composition ensures safe handling, while their charcoal finish provides a professional aesthetic suitable for both industrial facilities and high‑end audio environments.

      Installation is straightforward. Whether adhered directly with adhesive or mounted using stick pins, Bass Buster integrates easily into existing acoustical systems or behind site‑stretched fabric facings. This flexibility makes it ideal for home studio bass traps, room mode control treatments, and noise reduction strategies in warehouses, medical facilities, restaurants, and mixed‑use spaces.

      The Echo Eliminator™ Bass Buster is more than just another absorber—it is a complete solution for low‑frequency acoustic control. By combining eco‑friendly bass traps with high‑performance absorption, it transforms problematic rooms into balanced, professional sound environments where every note and word is heard with precision.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerecho-eliminator-bass-buster
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialCotton Fibers
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 33
    • Format2014TitelSound-Absorbing Wall Units
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit