Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Google-Übersetzung,

    Echo Eliminator™ Verbundplatten
    Hochdichte, multifunktionale Absorption und Geräuschkontrolle

    Echo Eliminator™ Composite-Paneele bieten leistungsstarke Schallabsorption und Lärmdämmung in einer einzigen, kostengünstigen Lösung. Hergestellt aus hochdichtem, verklebtem Akustikbaumwollgewebe (BAC) aus Recyclingfasern und mit einer robusten FRK-Folie beschichtet, bieten diese Paneele eine hervorragende Kontrolle von mittleren bis tiefen Frequenzen in anspruchsvollen Umgebungen. Die leichten, glasfaserfreien und einfach mit Klebstoff zu montierenden Echo Eliminator™ Composite-Paneele stellen eine saubere, sichere und praktische Alternative zu herkömmlichen mineral- oder glasfaserbasierten Schallschutzprodukten dar.

    Diese Paneele wurden für eine zuverlässige Schallabsorption und Geräuschreduzierung unter Berücksichtigung der Umwelt entwickelt, unterstützen Nachhaltigkeitsinitiativen und können zu LEED™-Punkten beitragen.

    Ideale Anwendungsbereiche
    Echo Eliminator™ Verbundplatten eignen sich gut für:
    • Maschinen- oder Gerätegehäuse
    • Technikräume oder Pumpenräume
    • Gewerbe- und Produktionsumgebungen
    • Professionelle und DIY-Gerätegehäuse
    • Schießstände und Industrieanlagen
    • Anwendungen im Automobil- und Schiffssektor

    Produktdetails
    Material: Verklebte Akustikbaumwolle (Recyclingfasern) mit FRK-Beschichtung
    Dicke: 1 Zoll
    Dichte: 8 lb. pcf
    Größe: 24" × 48" (Standard)
    Farbe: Kern aus Marmorblau, silberne (gewebeverstärkte) Folienkaschierung

    Installationsmethode:
    • Decke und Wände: Kleben oder Stecknadeln

    Durch die Kombination von robuster Schallabsorption mit effektiver Lärmreduzierung bietet Echo Eliminator™ Composite eine langlebige, wirtschaftliche und umweltbewusste Lösung für Projekte, die sowohl Leistung als auch Praktikabilität erfordern.

    Spezifikation
    • When projects demand a material when both absorption and blocking are needed, the Echo Eliminator™ Composite delivers. Built from recycled bonded acoustical cotton fibers and finished with a durable scrim-reinforced foil FRK facing, this product combines compressed cotton sound absorption with effective noise control in one cost‑efficient solution. It is lightweight (relative to panels that use a vinyl barrier as the center layer), fiberglass‑free, and simple to install with adhesive or stick pins, offering a clean and practical alternative to traditional mineral or fiberglass products.

      Performance is where Echo Eliminator stands out. As high NRC acoustic composites, they provide reliable control of mid‑ to low‑frequency energy, functioning as sound‑absorbing composite solutions that double as acoustic barrier and absorber systems. Their design makes them ideal for noise control composites in machine enclosures, pump rooms, and mechanical closets, while also serving as industrial sound control treatments for manufacturing floors, shooting ranges, and other demanding environments.

      These high‑performance composite acoustical products are engineered as temperature‑tolerant solutions and heat‑resistant acoustic insulation, ensuring resilience in both commercial and industrial applications. The foil facing enhances strength and longevity, creating composite panels that withstand harsh conditions while maintaining acoustic integrity.

      Sustainability is central to Echo Eliminator. As eco acoustic materials and eco‑friendly acoustic insulation, they support sustainable sound absorption products initiatives and may contribute toward LEED credits. Their composition as recycled fiber acoustic composites aligns with green building acoustic materials, making them a responsible choice for environmentally conscious projects.

      Versatility extends beyond industrial use. Echo Eliminator can function as an acoustical enclosure liner for professional or DIY equipment housings, as mechanical room acoustic treatments, or even in automotive and marine applications where thermal and acoustic insulation composites are required.

      By combining absorber and blocking performance with environmental responsibility, Echo Eliminator™ Composite offers a dependable solution for architects, contractors, and engineers. It is the Class A acoustical product that balances noise reduction with sustainability—transforming challenging spaces into safer, quieter, and more efficient environments.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerecho-eliminator-composite-high-density-cotton-panels
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialCotton Fibers
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 13
    • Format2014TitelFixed Sound-Absorptive Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit