Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Google-Übersetzung,

    Envirocoustic™ Holzwolle-Akustikplatten
    Umweltfreundliche Leistung – Designflexibilität – Hervorragende Schallabsorption
    Envirocoustic™ Holzwolleplatten sind leistungsstarke, umweltfreundliche Akustikplatten, die für moderne architektonische und akustische Designanforderungen entwickelt wurden. Hergestellt aus einer nachhaltigen Mischung aus natürlichen Holzfasern, Portlandzement und Wasser, bieten diese zementgebundenen Holzfaserplatten eine hervorragende Schallabsorption und gleichzeitig unübertroffene Designvielfalt.

    Envirocoustic™ Holzwolleplatten sind Cradle to Cradle Certified®, was ihre Einhaltung strenger Standards für Materialgesundheit, Umweltverantwortung und Produktkreislaufwirtschaft bestätigt. Damit sind sie die ideale Wahl für Projekte, bei denen Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Bauziele im Vordergrund stehen.

    Envirocoustic™ Holzwolleprodukte sind als Wandpaneele, Deckenplatten, Wolken und Schallwände erhältlich und eignen sich ideal zur Reduzierung von Echo und Nachhall in einer Vielzahl von Umgebungen – von Bildungs- und Gewerberäumen bis hin zu Gastronomie, öffentlichen und kulturellen Einrichtungen. Die Paneele sind in einer großen Auswahl an Stärken, Optionen, Farben und Ausführungen erhältlich, darunter auch präzise V-Nut-Design-Paneele, die sowohl hervorragende akustische Leistung als auch eine ansprechende Optik bieten.

    Diese Platten werden in einer hochmodernen Produktionsanlage hergestellt, die branchenführende Maßtoleranzen und Faserkonsistenz bietet. Sie bieten eine glatte, edle Oberfläche und ermöglichen eine randlose Verlegung, was für eine nahtlose, moderne Ästhetik sorgt. Für Anwendungen mit erhöhter Schallabsorption sind optionale Hinterfüllplatten erhältlich, die zu den besten ihrer Kategorie zählen.

    Die gesamte Bearbeitung, Lackierung und individuelle Anpassung erfolgt im eigenen Haus. Dies gewährleistet gleichbleibende Qualität, schnelle Lieferzeiten und eine zuverlässige Lagerhaltung für unser gesamtes Produktsortiment.

    Hauptvorteile:
    • Hervorragende Schallabsorption und Echoreduzierung
    • Cradle to Cradle Certified® für geprüfte Nachhaltigkeit und Materialtransparenz
    • Äußerst langlebig und formstabil
    • In benutzerdefinierten Farben, Größen und Mustern erhältlich
    • Hergestellt aus nachhaltigen Materialien
    • Präzisionsgefertigt für saubere, nahtlose Installationen
    • Überragende Oberflächenglätte und Fasergleichmäßigkeit

    Für projektspezifische Empfehlungen oder um mehr darüber zu erfahren, wie Envirocoustic™ Holzwolleplatten Ihre Akustik- und Designziele unterstützen können, wenden Sie sich bitte direkt an unser Team.

    Spezifikation
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels combine eco‑friendly acoustic décor with superior performance, offering architects and acoustical designers a solution that is both sustainable and design‑forward. Manufactured from natural wood fibers, Portland cement, and water, these cementitious wood‑fiber acoustical products deliver reliable wall sound absorption and reverberation control while supporting green building acoustic materials initiatives.

      Certified Cradle to Cradle®, Envirocoustic™  Wood Wool panels meet rigorous standards for material health, environmental responsibility, and product circularity. This makes them ideal for projects prioritizing sustainable acoustics, whether in schools, civic facilities, hospitality spaces, or cultural venues. Their composition as low‑VOC acoustic solutions ensures healthier indoor environments without compromising durability.

      Versatility is a hallmark of the system. Wood Wool panels can be specified as architectural acoustic treatments, wood wool ceiling tiles, acoustic wall cladding, or decorative acoustic surfaces, adapting seamlessly to classrooms, auditoriums, offices, and restaurants. Options include precision V‑groove cut designs that combine sound absorption performance with striking visual appeal, ensuring both function and aesthetics.

      Produced in a state‑of‑the‑art facility, Envirocoustic™ Wood Wool achieves industry‑leading dimensional tolerances and fiber consistency. The result is a smooth, refined surface that allows for edge‑to‑edge installation, creating a seamless modern aesthetic. For projects requiring enhanced performance, backfill acoustic options are available, delivering some of the highest NRC ratings in the category.

      Durability and safety are built in. These impact‑resistant acoustic solutions are Class A fire‑rated acoustic products, resisting microbial growth and ensuring long‑term reliability in high‑traffic environments. Offered in a wide range of thicknesses, sizes, and finishes—including colored acoustic treatments—they can be tailored to any architectural vision.

      By combining wood fiber sound technology with high NRC acoustic performance, Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels provide a solution that balances sustainability, safety, and design flexibility. They are the customizable acoustic panels that transform reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments—ideal for schools, auditoriums, and modern architectural projects.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvirocoustic-wood-wool
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialCementitious
    • Nettogewicht (lbs)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes