Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels

    Google-Übersetzung,

    Envirocoustic™ Holzwolle – Akustik-Decken- und Wandpaneele als Hinterfüllung
    Zementgebundene Holzfaserplatten mit integrierter Akustikrückwand aus Zellulose

    Envirocoustic™ Holzwolle-Hinterfüllplatten vereinen die natürliche Ästhetik von Holzfasern mit fortschrittlicher Akustikleistung. Dank der integrierten Akustikrückwand aus Zellulosefasern bieten diese Verbundplatten eine verbesserte Schallabsorption und höhere NRC-Werte – und reduzieren so effektiv Echo und Nachhall in einer Vielzahl von Umgebungen.

    Envirocoustic™-Platten eignen sich ideal für Bildungseinrichtungen, öffentliche Gebäude, Restaurants und andere lärmempfindliche Räume. Sie entsprechen der Brandschutzklasse A und den Brandschutznormen NFPA 286. Die Platten werden aus einer nachhaltigen Mischung aus Holzfasern, Portlandzement und Wasser hergestellt und sind somit eine umweltfreundliche Wahl ohne Kompromisse bei Leistung und Gestaltungsfreiheit.

    Die Paneele sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und passen sich so nahezu jedem Architekturstil und Einrichtungskonzept an. Die Installation ist unkompliziert: Die Paneele können ohne Unterkonstruktion direkt auf dem Untergrund montiert werden, was den Prozess vereinfacht und die Arbeitskosten senkt.

    Spezifikation
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Backfill panels bring together the warmth of natural texture with advanced acoustic engineering. Made from a sustainable blend of wood fiber, Portland cement, and water - and backed with our highly-absorptive CFAB panels, this cementitious wood fiber acoustic-composite material is designed to deliver ultra-high sound absorption numbers while maintaining durability and design flexibility. With an integrated cellulose fiber acoustical backer, Envirocoustic™ achieves high NRC acoustic backfill performance, reducing echo and reverberation in classrooms, civic buildings, restaurants, and other noise‑sensitive spaces.

      Unlike conventional products, Envirocoustic™ offers both sustainable acoustics and resilience. As durable acoustical solutions that are Class A fire‑rated and compliant with NFPA 286 standards, they provide peace of mind in demanding environments. Their composition as eco‑friendly acoustic backfill and low‑VOC acoustic materials supports green building acoustic initiatives, qualifying as sustainable noise control materials for projects seeking LEED or Cradle to Cradle certification.

      Designers appreciate the versatility. Envirocoustic™ can be specified as decorative wood wool surfaces, natural fiber acoustical treatments, or wood wool insulation systems that double as thermal + acoustic backfill insulation. Available in a variety of sizes, shapes, and colors, these architectural acoustic materials adapt to virtually any interior concept, from modern minimalist spaces to traditional civic architecture.

      Installation is straightforward. The product mounts directly to substrates without furring strips, simplifying labor and reducing costs. Whether used as sound‑absorbing backfill systems, noise control backing solutions, or acoustic insulation for walls and ceilings, Envirocoustic™ ensures reliable performance with minimal effort.

      By combining wood wool backfill technology with reverberation reduction materials, Envirocoustic™ delivers natural textured acoustic treatments that balance sustainability, safety, and aesthetics. It is the wood fiber acoustic backfill solution that transforms ordinary spaces into acoustically comfortable environments—proving that sustainable acoustics can be both beautiful and practical.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvirocoustic-wood-wool-backfill
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialCementitious
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes