Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Google-Übersetzung,

    Envirocoustic™ Akustikdeckenplatten aus Holzwolle
    Leistungsstark • Nachhaltig • Designorientierte Schalldämmung

    Die Envirocoustic™ Akustikdeckenplatten aus Holzwolle vereinen moderne Akustikleistung, schlichtes Material und Umweltverträglichkeit. Sie wurden für Räume entwickelt, in denen die direkte Montage von Paneelen unpraktisch ist. Diese abgehängten Platten verleihen Räumen optische Dynamik und reduzieren gleichzeitig Echo und Nachhall in anspruchsvollen Umgebungen wie Restaurants, Sporthallen, Auditorien, Industriegebäuden und Veranstaltungsstätten deutlich.

    Die aus einer natürlichen Mischung aus Holzfasern, Portlandzement und Wasser hergestellten Envirocoustic-Holzwolle-Schalldämmplatten bieten hervorragende Schallabsorption und Langlebigkeit. Als Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Produkt unterstützen sie Initiativen für nachhaltiges Bauen und können zur Erreichung der LEED-Projektziele beitragen. Die Schalldämmplatten erfüllen zudem die VOC-Emissionsstandards des kalifornischen Gesundheitsministeriums (CDPH) und gewährleisten so eine gesunde Raumluftqualität.

    Sicherheit hat oberste Priorität: Die Envirocoustic Holzwolle-Schalldämpfer sind nach Klasse A brandschutzklassifiziert und bestehen den strengen NFPA 286-Eckenbrandtest . Dadurch eignen sie sich für eine Vielzahl von gewerblichen und institutionellen Anwendungen. Sie sind äußerst resistent gegen mikrobielles und pilzliches Wachstum und somit ideal für stark frequentierte und feuchte Umgebungen.

    Diese Schallwände sind in verschiedenen Stärken, Größen, Formen und Farben erhältlich – darunter grundiertes Weiß und werkseitig lackierte Oberflächen – und lassen sich an nahezu jedes Designkonzept anpassen. Jede Platte ist beidseitig verarbeitet und verfügt über eine A- und eine B-Seite mit dezenten, natürlichen Texturunterschieden, typisch für Echtholzfasern. Werkseitig installierte PVC-Einsätze vereinfachen die Aufhängung und gewährleisten eine gleichbleibende Ausrichtung und optimale Akustik.

    Anwendungen
    Ideal für:
    • Schulen und öffentliche Gebäude (Turnhallen, Klassenzimmer, Auditorien, Musik- und Bandräume)
    • Restaurants, Bars, Veranstaltungsräume
    • Sport- und Unterhaltungsstätten
    • Kongresszentren, Gotteshäuser
    • Schießstände
    • Produktions-, Industrieanlagen und Lagerhallen
    • Parkhäuser, Flughäfen und andere große Flächen

    Materialzusammensetzung
    • Holzfasern, Portlandzement, Wasser
    • Aufgrund des Holzfasergehalts können natürliche Farbabweichungen auftreten.

    Dickenoptionen
    • 1"
    • 1" Mikrostrand
    • 1-3/8"
    • 2"

    Größen
    • Standard: 12" × 48", 24" × 48"
    • Individuell: Bis zu 24" × 96"

    Kantenprofile
    • Quadrat
    • Abgeschrägt

    Oberflächen
    • Grundiert Weiß
    • Gemalt
    Beide Seiten sind bearbeitet; die Paneele sind richtungsgebunden mit unterschiedlicher Textur auf der A- und B-Seite.

    Installation
    • An der Struktur mithilfe anderer Teile (werkseitig mitgelieferte PVC-Einsätze) aufgehängt

    Spezifikation
    • The Envirocoustic™ Wood‑Wool Acoustic Ceiling Baffles bring together acoustic precision, architectural style, and environmental responsibility. Designed for spaces where direct‑attach solutions aren’t practical, these suspended elements create visual rhythm while delivering powerful ceiling sound absorption. From restaurants and gymnasiums to auditoriums, industrial facilities, and entertainment venues, they transform large, noisy environments into balanced, comfortable spaces.

      Crafted from a natural blend of wood fiber, Portland cement, and water, Envirocoustic™ baffles offer the durability of cementitious wood fiber acoustics with the warmth of natural fiber acoustics. As a Cradle to Cradle Certified® product, they support green building acoustic materials initiatives and contribute to LEED project goals. Meeting California Department of Public Health VOC standards, they qualify as low‑VOC acoustic solutions, ensuring healthier indoor air quality.

      Safety and resilience are built in. These impact‑resistant acoustic treatments are Class A fire rated and pass the NFPA 286 room‑corner fire test, making them suitable for high‑traffic and high‑moisture environments. Resistant to microbial and fungal growth, they perform reliably in demanding applications such as convention centers, warehouses, airports, and sports venues.

      Design flexibility is a hallmark of Envirocoustic™ Wood Wool baffles. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, they can be specified as decorative acoustic features, architectural baffles, or sound‑absorbing ceiling elements. Finishes range from primed white to factory‑applied painted colors, with options for colored acoustic treatments that complement any interior concept. Each unit is finished on both sides, with subtle texture variation characteristic of real wood fiber, and factory‑installed PVC inserts simplify suspension while ensuring consistent alignment.

      Performance is uncompromising. These high NRC acoustic solutions function as reverberation control treatments, echo reduction systems, and noise control designs that improve speech intelligibility and reduce fatigue in classrooms, offices, studios, and public spaces. Whether specified as studio acoustic treatments, vertical acoustic elements, or acoustical hanging systems, Envirocoustic™ delivers reliable results across a wide range of environments.

      By combining eco‑friendly acoustic design with sustainable acoustic solutions, Envirocoustic™ Wood‑Wool Ceiling Baffles embody the future of design‑friendly ceiling acoustics. They are the versatile choice for architects, engineers, and facility managers seeking to balance performance, safety, and aesthetics in one sustainable product.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvirocoustic-wood-wool-baffle
    • ProduktfamilieSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • ProduktgruppeHanging Baffles or Clouds
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialCementitious
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 35
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit