Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Google-Übersetzung,

    Envirocoustic™ Holzwolle-Deckensegel

    Die Envirocoustic™ Holzwolle-Deckensysteme bieten Architekten, Akustikern, Beratern, Bauunternehmen und Planern eine anspruchsvolle und leistungsstarke Lösung zur Reduzierung von Echo und Nachhall in offenen oder akustisch anspruchsvollen Räumen. Hergestellt aus drei natürlichen Bestandteilen – Holzfasern, Wasser und Portlandzement – ​​bieten diese umweltfreundlichen Systeme eine hervorragende Schallabsorption bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung. Sie sind zudem Cradle to Cradle Certified® und unterstützen somit die Kreislaufwirtschaft und ein nachhaltiges Design.

    Die Envirocoustic Holzwolle-Deckensegel wurden für Räume entwickelt, in denen eine direkte Montage an Decken oder Wänden unpraktisch ist, und bieten eine flexible und optisch ansprechende Akustik. Ideal für Restaurants, Klassenzimmer, Büros, Musikräume, Theater und Gewerbeimmobilien, erfüllen die Segel die Brandschutzklasse A, entsprechen der NFPA 286 und den VOC-Emissionsstandards des kalifornischen Gesundheitsministeriums. Ihre Resistenz gegen mikrobielles und Pilzwachstum trägt zusätzlich zu ihrer Langlebigkeit und Eignung für öffentliche und private Einrichtungen bei, die LEED-qualifizierende Lösungen anstreben.

    Die präzise Fertigung gewährleistet gleichbleibende Abmessungen, gleichmäßige Dicke und saubere Kanten der Akustikdeckensysteme und ermöglicht so eine nahtlose architektonische Integration. Die in einer Vielzahl von Größen, Formen und Farben erhältlichen Akustikdeckensysteme lassen sich individuell an nahezu jedes Designkonzept anpassen und überzeugen sowohl durch hervorragende Akustik als auch durch ihre ansprechende Optik. Die Montage erfolgt durch Aufhängen der Systeme an einem 1-1/2"-T-Profil für Trockenbauwände, das in werkseitig gefräste Schlitze eingesetzt wird und so eine sichere und einfache Befestigung ermöglicht.

    Ideale Anwendungsbereiche
    Schulen, öffentliche Einrichtungen, Turnhallen, Klassenzimmer, Auditorien, Musikübungsräume, Restaurants, Bars, Sport- und Unterhaltungsstätten, Kongresszentren, Gotteshäuser, Schießstände, Industrieanlagen, Parkhäuser, Flughäfen und andere hallende Umgebungen.

    Materialzusammensetzung
    Holzfasern, Portlandzement und Wasser
    ( Natürliche Holzfasern können leichte Farbunterschiede aufweisen. )

    Verfügbare Stärken
    1-3/8"
    2"

    Verfügbare Größen
    Standard:
    24" × 48"
    24" × 96"

    Brauch:
    Bis zu 24" × 96"

    Kantendetail
    Quadrat
    Abgeschrägt

    Oberflächen
    Grundiert (klar) • Grundiert (weiß) • Lackiert

    Installationsmethode
    Die Aufhängung erfolgt durch Dritte mittels 1-1/2"-Trockenbau-T-Schienen, die in werkseitig gefräste Schlitze eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Clouds redefine how architects and acoustical designers approach sound control in large, reverberant spaces. Crafted from three simple, natural ingredients—wood fiber, Portland cement, and water—these cementitious wood fiber clouds combine durability with eco‑friendly acoustic ceiling solutions that deliver exceptional ceiling sound absorption while supporting sustainable building practices. As a Cradle to Cradle Certified® product, they embody green building acoustic products that contribute to LEED goals and circular material use.

      Designed for environments where direct mounting isn’t practical, Envirocoustic™ Wood Wool clouds functions as suspended acoustic elements that add visual rhythm while reducing echo and reverberation. From restaurants and classrooms to auditoriums, gymnasiums, and convention centers, these architectural acoustic clouds provide reliable performance with high NRC acoustic absorption, making them ideal for both public and private facilities.

      Safety and resilience are built in. Envirocoustic™ meets Class A fire standards, complies with NFPA 286, and qualifies as low‑VOC acoustic ceiling solutions. Resistant to microbial and fungal growth, they are suitable for high‑traffic and high‑moisture environments such as airports, industrial facilities, and sports venues. Their durability ensures long‑term reliability, even in demanding applications.

      Design flexibility is a hallmark of the system. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, Envirocoustic™ can be specified as decorative acoustic ceiling clouds, customizable acoustic clouds, or modern acoustic ceiling elements tailored to any architectural vision. Finishes range from primed clear and white to painted options, while subtle natural texture variations highlight the authenticity of real wood fiber.

      Installation is streamlined. Precision manufacturing ensures consistent dimensions and clean edges, while factory‑routed slots allow suspension from a 1‑1/2" drywall T‑grid for secure mounting. Whether used as sound absorption ceiling clouds, reverberation reduction clouds, or impact‑resistant acoustic clouds, Envirocoustic™ integrates seamlessly into architectural designs while delivering measurable acoustic improvements.

      By combining wood wool acoustic technology with natural sound‑absorbing ceiling elements, Envirocoustic™ offers a solution that balances sustainability, safety, and aesthetics. It is the versatile choice for architects, engineers, and contractors seeking sustainable acoustic clouds that transform noisy environments into comfortable, acoustically balanced spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvirocoustic-wood-wool-ceiling-cloud
    • ProduktfamilieSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • ProduktgruppeHanging Baffles or Clouds
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialCementitious
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 35
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment