Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    Envirocoustic™ Holzwolle-Einlegedeckenplatten

    Die Envirocoustic™ Holzwolle-Einlegedeckenplatten bieten Architekten, Akustikberatern, Ingenieuren, Bauunternehmen und Planern eine leistungsstarke und nachhaltige Lösung zur Reduzierung von Echo und Nachhall in unterschiedlichsten Umgebungen. Hergestellt aus nur drei natürlichen Bestandteilen – Holzfasern, Wasser und Portlandzement – ​​bieten diese umweltfreundlichen Platten eine hervorragende Schallabsorption und erfüllen gleichzeitig moderne Umweltstandards. Sie sind zudem Cradle to Cradle Certified® und unterstreichen damit ihre Rolle im Bereich zirkulärer, verantwortungsvoller Materialentwicklung und unterstützen umweltbewusste Bauprojekte.

    Die Envirocoustic Holzwolle-Einlegefliesen wurden für optimale Leistung entwickelt, sind nach Klasse A feuerbeständig, entsprechen der Norm NFPA 286 und erfüllen die VOC-Emissionsanforderungen des kalifornischen Gesundheitsministeriums, wodurch sie zur LEED-Zertifizierung beitragen. Ihre natürliche Resistenz gegen mikrobielles und Pilzwachstum macht sie ideal für anspruchsvolle öffentliche und private Räume.

    Die präzise Fertigung gewährleistet gleichmäßige Dicke, zuverlässige Abmessungen und saubere, rechtwinklige Kanten für ein edles Finish. Standard-Einlegegrößen lassen sich schnell in ein robustes 15/16"-T-Raster einsetzen und ermöglichen so eine zügige und sichere Montage. Für Projekte mit erhöhten Anforderungen an die Akustik können die Platten mit einer Akustikdämmung aus Zellulose kombiniert werden, um die Schallabsorption weiter zu verbessern.

    Die in verschiedenen Stärken und Oberflächenausführungen erhältlichen Environmentaloustic Holzwollefliesen – darunter grundiert klar, grundiert weiß und lackiert – verleihen jedem Design sowohl optische Reize als auch akustischen Komfort.

    Ideale Anwendungsbereiche
    Schulen, öffentliche Gebäude, Turnhallen, Klassenzimmer, Auditorien, Musiksäle, Restaurants, Bars, Sport- und Unterhaltungsstätten, Kongresszentren, Gotteshäuser, Schießstände, Industrieanlagen, Parkhäuser, Flughäfen und andere hallende Räume.

    Materialzusammensetzung
    Holzfasern, Portlandzement und Wasser
    ( Natürliche Holzfasern können leichte Farbunterschiede aufweisen. )

    Verfügbare Stärken
    5/8", 1", 1" Microstrand, 1-3/8", 2"

    Standardgrößen
    23-3/4" × 23-3/4"
    23-3/4" × 47-3/4"

    Kantendetail
    Quadrat

    Oberflächen
    Grundiert (klar) • Grundiert (weiß) • Lackiert

    Installationsmethode
    Einlegen in Standard-15/16"-HD-T-Gitter

    Spezifikation
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Tiles bring together natural materials and advanced acoustic engineering to create a ceiling solution that is both functional and design‑forward. Made from wood fiber, Portland cement, and water, these natural fiber ceiling tiles deliver reliable noise reduction ceiling tile performance while supporting sustainable acoustic performance with natural fibers. Their eco‑conscious composition makes them ideal for projects seeking eco‑friendly ceiling panels and green building acoustic ceiling tiles that contribute toward LEED credits.

      Designed to integrate seamlessly into modern construction, the system works within T‑bar ceiling acoustics and can be specified as customizable ceiling tiles, paintable ceiling tiles, or decorative acoustic ceiling panels. Architects and designers appreciate the flexibility of the wood wool ceiling tile system, which adapts to schools, offices, restaurants, and civic facilities. Options include wood fiber ceiling tiles, moisture‑resistant acoustic ceiling panels, and durable and impact‑resistant ceiling panels that withstand high‑traffic use.

      Performance is a defining feature. These high NRC wood wool ceiling tiles act as a sound absorption and echo reduction ceiling system, ensuring clarity in classrooms, auditoriums, and large public venues. Their thermal insulation ceiling tiles properties add energy efficiency benefits, while fire‑rated wood wool ceiling tiles tested to NFPA 286 provide safety assurance. Compliance with California Department of Public Health standards ensures they qualify as low‑VOC decorative ceiling tiles, supporting healthier indoor environments.

      From wood wool ceiling tiles for schools and classrooms to design‑flexible noise reduction ceiling panels for hospitality spaces, Envirocoustic™ delivers solutions that balance sustainability, durability, and aesthetics. These eco‑friendly wood wool ceiling panels embody sustainable acoustical ceiling solutions, offering architects and contractors a versatile product that transforms reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvirocoustic-wood-wool-lay-in-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeCeiling Tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialCementitious
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit