Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Google-Übersetzung,

    Envirocoustic™ Holzwolleformen
    Umweltfreundliche Leistung – Designflexibilität – Hervorragende Schallabsorption – Optisch ansprechende Ästhetik

    Envirocoustic™ Holzwolleplatten sind leistungsstarke, umweltfreundliche Akustikplatten, die den Anforderungen moderner Architektur und Akustik gerecht werden. Hergestellt aus einer nachhaltigen Mischung aus natürlichen Holzfasern, Portlandzement und Wasser, bieten diese zementgebundenen Holzfaserplatten hervorragende Schallabsorption und gleichzeitig unübertroffene Designvielfalt.

    Die präzise in geometrische Formen geschnittenen und hausintern lackierten Envirocoustic™ Holzwolle-Formen erzeugen optisch ansprechende, ansprechende und sogar verspielte Muster, die sowohl die Optik als auch den Klang jedes Raumes verbessern. Ob als abgestimmte Kompositionen oder markante Akzentwände – diese Designs verwandeln die Akustik in ein ästhetisches Erlebnis.

    Envirocoustic™ Holzwolleplatten sind Cradle to Cradle Certified®, was ihre Konformität mit den höchsten Standards hinsichtlich Materialgesundheit, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bestätigt. Damit sind sie die ideale Wahl für Projekte, bei denen ökologisches Bauen im Vordergrund steht.

    Diese Paneele sind auch als Wandpaneele, Deckenplatten, Wolken und Schallwände erhältlich und eignen sich ideal zur Reduzierung von Echo und Nachhall in Räumen wie Bildungseinrichtungen, Geschäftsgebäuden, Gastronomiebetrieben, Bürgerzentren und Kultureinrichtungen. Sie sind in vielen Größen, Stärken, Ausführungen und Sonderfarben erhältlich – einschließlich der präzisen V-Nut-„Designs“-Paneele, die sowohl außergewöhnliche akustische Leistung als auch ein überzeugendes Design-Statement bieten.

    Diese Platten werden in einer hochmodernen Anlage mit branchenführenden Maßtoleranzen und hoher Faserkonsistenz hergestellt. Sie bieten eine glatte, veredelte Oberfläche und ermöglichen eine saubere, randlose Installation. Für eine verbesserte Schallabsorption sind optional Hinterfüllplatten erhältlich.

    Alle Schneide-, Lackier- und Anpassungsarbeiten werden intern durchgeführt, wodurch gleichbleibende Qualität, schnelle Bearbeitung und ein zuverlässiger Lagerbestand gewährleistet werden.

    Hauptvorteile:
    • Präzise geschnittene geometrische Designs für eine einzigartige, ansprechende Ästhetik
    • Außergewöhnliche Schallabsorption und Echokontrolle
    • Cradle to Cradle Certified® für Nachhaltigkeit und Transparenz
    • Hergestellt aus erneuerbaren Materialien und mit langlebiger Konstruktion
    • Benutzerdefinierte Größen, Muster und Farben verfügbar
    • Nahtlose Installation und veredelte Oberflächenbeschaffenheit
    • Ideal für eine breite Palette von Architekturanwendungen

    Spezifikation
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Shapes collection takes acoustical design beyond performance, turning it into a creative expression of form and function. Made from a sustainable blend of wood fibers, Portland cement, and water, these wood wool acoustic panels deliver reliable sound absorption while supporting sustainable acoustics and eco‑friendly acoustic décor. As Cradle to Cradle Certified acoustic panels, they meet the highest standards for material health and circularity, making them an ideal choice for projects focused on green building acoustic panels and low‑VOC sustainable acoustics.

      What makes this line unique is its ability to transform acoustical treatment into art. Precision‑cut into geometric shape acoustic panels, the Envirocoustic Wood Wool Shapes can be combined in countless ways to create striking, imaginative compositions. Designers can arrange different shapes together to form extremely interesting and beautiful images and patterns, whether subtle and refined or bold and playful. These decorative acoustic panels and decorative acoustical wall panels allow architects to merge acoustical performance with visual storytelling, turning walls and ceilings into dynamic canvases.

      Performance is equally impressive. These wood wool sound absorption panels provide broadband acoustic absorption, functioning as sound absorption panels for walls and ceilings and delivering superior echo control. They are ideal for noise reduction panels for open spaces, acoustic panels for offices and conference rooms, and sound absorption panels for restaurants and bars. Backfill options further enhance absorption, making them perfect for wood wool panels for schools and classrooms and acoustic treatment for auditoriums and lecture halls. Their thermal and acoustic insulation panels properties add energy efficiency benefits, while fire‑resistant wood wool panels and durable and impact‑resistant acoustic panels ensure safety and longevity.

      Manufactured in a state‑of‑the‑art facility with industry‑leading tolerances, Envirocoustic™ products offer smooth, refined surfaces for clean, edge‑to‑edge installations. All cutting, painting, and customization are handled in‑house, ensuring consistent quality, fast turnaround, and dependable inventory.

      By combining eco‑friendly acoustic panels, customizable wood wool panels, and architectural acoustic panels, Envirocoustic™ Wood Wool Shapes deliver both functional and visual impact. They are the sustainable solution for today’s sound‑sensitive spaces—transforming acoustical performance into engaging, pattern‑driven design that inspires creativity across schools, offices, restaurants, civic centers, and cultural venues.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvirocoustic-wood-wool-shapes-acoustical-panels
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialCementitious
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit