Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Google-Übersetzung,

    Dekorative, stoffbezogene Akustikdeckenabsorber

    Verwandeln Sie große, hallige Räume mit den dekorativen, stoffbezogenen Akustikabsorbern von Fabrisorb™ in komfortable und leistungsstarke Umgebungen. Entwickelt für außergewöhnliche Schallabsorption und gefertigt mit einer klaren, architektonischen Ästhetik, bieten diese Absorber die perfekte Balance zwischen akustischer Leistung und gestalterischer Vielseitigkeit.

    Ideal für Turnhallen, Auditorien, Büros, Lobbys, Atrien und alle großen Räume mit hohen Decken: Fabrisorb-Schallwände reduzieren den Nachhall und verbessern die Sprachverständlichkeit – für Räume, die sowohl optisch als auch akustisch besser wirken.

    Wichtigste Vorteile

    • Hohe akustische Leistung – 6-7 PCF Glasfaserkerne sorgen für zuverlässige Schallabsorption zur Reduzierung von Lärm und Nachhall.
    • Architektonisch dekorativ – Wählen Sie aus einer breiten Palette von Stoffen oder perforierten Vinyl-Oberflächen, die zu jeder Inneneinrichtung passen.
    • Maßgeschneidert und gefertigt – Jede Schallwand wird so gefertigt, dass sie den spezifischen ästhetischen und akustischen Anforderungen Ihres Projekts entspricht.

    Produktdetails

    • Konstruktion: Zwei Lagen 6-7 lb. Glasfaser werden Rücken an Rücken verklebt, bevor das gewünschte Kantenprofil angebracht und mit einem dekorativen Stoff umwickelt wird.
    • Montage: Integrierte D-Ringe sind an einer Kante zur Aufhängung an der Konstruktion angebracht.
    • Verfügbare Stärken: 1", 1-1/2" oder 2".
    • Größen: Komplett individuell anpassbar, bis maximal 4' x 8'.
    Spezifikation
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Baffles are designed to transform large, reverberant spaces into comfortable, high‑performing environments where sound clarity and aesthetics work together. Suspended overhead as hanging acoustic baffles, they deliver reliable ceiling noise control while adding a clean architectural finish that enhances any interior.

      Constructed from two layers of dense fiberglass adhered back‑to‑back and wrapped in decorative fabric, these fabric sound baffles and fabric wrapped fiberglass baffles provide exceptional aesthetics and performance. Available in custom sizes up to 4' x 8" and thicknesses ranging from 1" to 2", they can be tailored as custom acoustical baffles or custom fabric wrapped baffles to meet the specific needs of each project.

      These sound absorption ceiling baffles deliver high-performance results, offering broadband acoustic absorption for ceilings that reduces echo and improves speech intelligibility. They are equally effective as noise reduction for open spaces, acoustic baffles for offices and conference rooms, and sound absorption baffles for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped baffles for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic baffles for hospitality spaces, and acoustic treatment for theaters and performance spaces.

      Safety and sustainability are built in. Fabrisorb™ baffles qualify as fire‑rated acoustic baffles, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to withstand demanding environments as lightweight and durable fiberglass baffles and impact‑resistant ceiling baffles.

      Design flexibility is a hallmark of the system. With a wide array of fabrics and perforated vinyl finishes, these decorative acoustic baffles, designer acoustic ceiling baffles, and decorative sound absorption baffles can be specified to complement bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining fabric wrapped acoustic baffles with architectural acoustical solutions, Fabrisorb™ delivers both functional and visual impact. Whether installed in gyms, auditoriums, offices, lobbies, or atriums, these overhead absorptive baffles create spaces that look refined and sound balanced—providing a sustainable, high‑performance solution for today’s acoustically demanding environments.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-baffles
    • ProduktfamilieSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • ProduktgruppeHanging Baffles or Clouds
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 13 21 35
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment