Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Google-Übersetzung,

    Dekorative, stoffbezogene Akustikdeckenwolken

    Verwandeln Sie große, hallige Räume mit den dekorativen, stoffbezogenen Akustikdecken von Fabrisorb™ in komfortable und leistungsstarke Umgebungen. Diese Deckenelemente wurden für eine hervorragende Schallabsorption entwickelt und zeichnen sich durch ein klares architektonisches Design aus. Sie bieten die perfekte Balance zwischen akustischer Leistung und gestalterischer Vielseitigkeit.

    Ideal für Turnhallen, Auditorien, Büros, Lobbys, Atrien und alle großen Räume mit hohen Decken: Fabrisorb-Wolken reduzieren Echo und verbessern die Sprachverständlichkeit – für Räume, die sowohl optisch als auch akustisch besser aussehen.

    Wichtigste Vorteile

    • Hohe akustische Leistung – 6-7 PCF Glasfaserkerne sorgen für zuverlässige Schallabsorption zur Reduzierung von Lärm und Nachhall.
    • Architektonisch dekorativ – Wählen Sie aus einer breiten Palette von Stoffen oder perforierten Vinyl-Oberflächen, die zu jeder Inneneinrichtung passen.
    • Maßgeschneidert und gefertigt – Jede Wolke wird so gefertigt, dass sie den spezifischen ästhetischen und akustischen Anforderungen Ihres Projekts gerecht wird.

    Produktdetails

    • Konstruktion: Starres 6-7 lb. Fiberglas mit dem gewünschten Kantenprofil, umhüllt von einem dekorativen Stoff.
    • Montage: Werkseitig installierte Montageplatten auf der Rückseite der Wolke dienen als Befestigungspunkt für die Ösenschraube und die Aufhängung erfolgt mit Drähten an der Struktur.
    • Verfügbare Stärken: 1", 1-1/2" oder 2".
    • Größen: Komplett individuell anpassbar, bis maximal 4' x 8'.
    Spezifikation
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds bring acoustic control and architectural style together in one solution. Suspended overhead as hanging acoustic clouds, they help tame echo and reverberation while adding a refined, decorative presence to large spaces.

      Each cloud is built from rigid fiberglass wrapped in fabric, creating fabric acoustic ceiling panels that are both durable and visually adaptable. With thicknesses ranging from 1" to 2" and custom sizes up to 4' x 8', they can be specified as custom acoustic clouds or designer acoustic ceiling clouds to suit the exact needs of a project.

      These sound absorption ceiling clouds provide broadband acoustic absorption for ceilings, improving clarity in gyms, auditoriums, offices, lobbies, and atriums. They are equally effective for noise reduction in open spaces, acoustic clouds for offices and conference rooms, and sound absorption clouds for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped clouds for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic clouds for hospitality spaces, and acoustical clouds for theaters and performance venues.

      Safety and sustainability are part of the design. Fabrisorb™ qualifies as fire‑rated acoustic clouds, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to perform as lightweight and durable fiberglass clouds and impact‑resistant ceiling clouds.

      A wide range of fabrics and perforated vinyl finishes makes these fabric wrapped acoustic clouds, decorative sound absorption clouds, and decorative noise control solutions easy to integrate into bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining architectural acoustical solutions with customizable finishes, Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds create spaces that look polished and sound balanced—an adaptable, sustainable choice for today’s acoustically demanding environments.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-clouds
    • ProduktfamilieSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • ProduktgruppeHanging Baffles or Clouds
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 13 21 35
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment