Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Google-Übersetzung,

    Melamin-Pyramidenschaumplatten

    Hochleistungsfähige Schallabsorption – Ansprechendes Design – Brandschutzklasse A

    Die Melamin-Pyramidenschaumplatten wurden für optimale Schalldämmung und ansprechende Optik entwickelt und bieten eine faserfreie, leichte Lösung für vielfältige architektonische und akustische Anwendungen. Das präzise geschnittene Pyramidenmuster maximiert die Oberfläche für eine erhöhte Schallabsorption und sorgt gleichzeitig für eine markante, moderne Ästhetik.

    Diese aus offenzelligem Melaminschaum in Naturweiß oder Hellgrau gefertigten Paneele sind von Natur aus brandschutzklassifiziert (ASTM E 84) und eignen sich ideal für Studios, Büros, Heimkinos, Schulen und Industriehallen. Die Standardstärken reichen von 5 bis 10 cm, und alle Paneele sind im Format 60 x 60 cm erhältlich. Für zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten können die Paneele auch mit akustisch transparenten Beschichtungen versehen werden.

    Anwendungsbereiche: Wände und Decken in gewerblichen, industriellen und Wohnumgebungen
    Montage: Schnell und sicher mit ASI Akustikklebstoffen

    Melamin-Pyramidenschaum bietet sowohl Form als auch Funktion und ist eine bewährte Wahl für Profis, die höchste Akustikqualität erwarten, ohne Kompromisse bei der Optik einzugehen.

    Spezifikation
    • The Melamine Pyramid Foam Panels deliver a unique combination of acoustic performance and bold architectural design. Precision‑cut into a pyramid pattern, these panels maximize surface area to achieve superior absorption, making them an effective lightweight acoustic absorber for reducing echo and reverberation while adding a striking, modern aesthetic to any space.

      Constructed from open‑cell melamine foam, the panels are available in natural white or light grey and can be finished with acoustically transparent coatings for added design flexibility. As Class A foam acoustical panels, they are inherently fire‑rated acoustic foam (ASTM E‑84), ensuring compliance with safety standards in commercial, residential, and industrial environments.

      Standard sizes are 2' x 2' with thickness options from 2" to 4", making them versatile for use as studio wall treatment, home studio foam panels, or podcast room panels. They are equally effective in recording studio acoustics, broadcast studio acoustic treatment, and acoustic treatment for classrooms and lecture halls. Their adaptability extends to acoustic foam for theaters and auditoriums, where both performance and aesthetics are critical.

      These melamine sound panels and melamine pyramid acoustic foam provide broadband absorption for mid‑high frequencies, improving clarity and speech intelligibility in spaces where communication and sound quality matter. As a non‑fibrous, dust‑free acoustic solution, they offer clean installation and long‑term reliability, while also contributing thermal and acoustic insulation properties.

      Quick installation with ASI Acoustical adhesives makes them practical for new builds or retrofits. Whether specified as soundproofing foam for walls and ceilings, recording studio acoustic foam panels, or high‑performance melamine foam panels for industrial facilities, the Melamine Pyramid Foam Panels are a proven choice for professionals seeking acoustic excellence with a distinctive visual impact.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst14671
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeCeiling and Wall Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-08-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 83 00
    • Format2014TitelAcoustic Finishes
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit