BBC-EXT-R-2 Schallschutz-/Absorbermatten für den Außenbereich
Hochleistungs-Akustikplatten für den Außenbereich
Die Schallschutzdecke BBC-EXT-R-2 für den Außenbereich ist ein robuster Akustikvorhang/eine Akustikdecke mit Doppelfunktion, die eine dichte Lärmschutzwand mit einer schallabsorbierenden, gesteppten Glasfaserschicht kombiniert und sowohl eine hohe Schalldämmung als auch eine äußerst wirksame Nachhallkontrolle in einem einzigen, langlebigen Produkt bietet.
Diese speziell für anspruchsvolle Außenumgebungen entwickelten Decken bestehen aus einer UV-beständigen, vinylbeschichteten Polyester-Beschichtung (VCP), die über einen nominal 2 Zoll dicken Glasfaserabsorber gesteppt ist. Die absorbierende Decke ist mit einer 1 lb. psf schweren, mit Gaze verstärkten Vinyl-Lärmbarriere vernäht, um die Schallübertragung hervorragend zu reduzieren. Weitere Produktkombinationen umfassen einen 1 Zoll dicken Glasfaserabsorber oder eine 2 lb. psf schwere Vinylbarriere.
Wichtige Spezifikationen:
Verfügbare Farben:
Merkmale:
Anwendungen:
Ideal für den Außenbereich oder stark beanspruchte Umgebungen, in denen Schallabsorption und -blockierung entscheidend sind
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |