Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Google-Übersetzung,

    Gesteppte Schallschutzwände – Mobile und tragbare Absorptions- und Lärmschutzplatten

    Zur akustischen Kontrolle in anspruchsvollen Umgebungen

    Unsere gesteppten Schallschutzvorhänge vereinen leistungsstarke Schallabsorption mit effektiver Lärmdämmung in einem flexiblen, modularen Design. Die auf dem Metallrohrrahmen montierten Paneele bestehen aus einem dichten Vinylkern mit einem Gewicht von 0,5 kg oder 0,9 kg pro Quadratfuß und einer strapazierfähigen, gesteppten, absorbierenden Beschichtung auf einer oder beiden Seiten. So bieten sie Schalldämmung und -kontrolle in einer Lösung. Für einfache Mobilität können robuste Räder/Rollen an der Basis des Metallrahmens befestigt werden.

    Diese Vorhänge eignen sich ideal für industrielle, gewerbliche und sogar private Anwendungen und werden häufig verwendet, um Maschinen abzuschirmen, laute Arbeitsbereiche zu isolieren oder mobile Schallschutzwände zu schaffen. Sie sind für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, wasser- und chemikalienbeständig und lassen sich bei Bedarf einfach installieren, entfernen oder neu konfigurieren.

    Hauptmerkmale:

    • Doppelfunktion – Kombiniert Schallabsorption und Lärmschutz in einem Vorhang
    • Kundenspezifische Konfigurationen – Auf Bestellung gefertigt in 1" oder 2" (nominalen) Dicken für maßgeschneiderte akustische Leistung
    • Langlebig und vielseitig – Geeignet für feste oder mobile Installationen; beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
    • Modulares Design – Vertikale Klettkanten und Ösen an der Oberseite sorgen für dichte Abdichtungen und nahtlose Plattenverbindungen
    • Mehrere Montageoptionen – Verfügbar als reine Paneele oder als komplette Systeme mit Rollenschienen oder Strukturrahmen

    Egal, ob Sie eine mobile Schallbarriere, eine Einhausung für laute Geräte oder eine flexible Schallschutzwand entwerfen, diese gesteppten Schallschutzvorhänge bieten eine kostengünstige und zuverlässige Akustikkontrolle in praktisch jeder Umgebung.

    Spezifikation
    • The Quilted Soundproofing Screens – Mobile and Portable Absorptive & Noise Barrier Panels provide a practical solution for managing noise in environments where flexibility and performance are essential. Built around a sturdy metal tube frame, each screen incorporates a dense mass loaded vinyl (MLV) barrier screen core—available in 1 lb. or 2 lb. per square foot—paired with a durable quilted absorptive facing on one or both sides. This dual‑function design delivers both industrial noise control and effective sound absorption, making them reliable combined absorption + noise‑blocking screens for a wide range of applications.

      Mobility is a defining feature. Heavy‑duty casters can be bolted to the base of the frame, transforming the system into a mobile noise barrier or portable acoustic screen that can be repositioned with ease. Whether used as a temporary sound partition, movable sound curtain, or movable sound screen, these panels adapt quickly to changing needs in factories, construction sites, or commercial facilities. Their modular panel screens (connectable sections) design ensures tight seals and seamless connections, allowing multiple units to form larger portable soundproof walls/screens or mobile acoustic enclosures.

      Engineered for durability, the screens resist moisture and chemicals, making them dependable water‑ and chemical‑resistant acoustic screens for demanding industrial settings. They are equally effective as construction sound shields, plant noise shields, or factory floor mobile sound barriers, and can be deployed rapidly as construction site temporary noise shields or rapid deployment temporary noise partitions.

      Performance is consistent across environments. As industrial sound curtain panels and manufacturing noise barriers, they reduce mechanical noise, improve communication, and support safer, more comfortable workspaces. With options for custom thicknesses and configurations, they provide cost‑effective mobile noise reduction while meeting safety standards as Class A fire‑rated portable curtains.

      From in‑plant noise barriers to industrial noise barriers in large facilities, the quilted acoustic barrier screens deliver adaptable, high‑performance acoustic control. Their combination of portability, durability, and acoustic efficiency makes them a smart choice for professionals seeking reliable mobile soundproofing solutions in challenging environments.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst14680
    • ProduktfamilieBuilding Materials
    • ProduktgruppeBlanket Sound Isolation Insulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-08-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialFiberglass
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung01 56 19
    • Format2014TitelTemporary Noise Barriers
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit