GreenGirt Steel ist ein Einstiegsmodell für durchgehende Wärmedämmung, das 20–50 % mehr Festigkeit als andere perforierte Z-Träger aus Metall bietet und gleichzeitig die geltenden Bauvorschriften für Energieeffizienz erfüllt. Die Z-Träger-Unterkonstruktion aus Stahl mit Wärmedämmprofilen lässt sich mit jeder Dämmung kombinieren, und die überlappende Konstruktion halbiert die Montagezeit. Integrierte Dämmstoff-Befestigungsklammern eliminieren Befestigungsstifte und Tausende von Wärmebrücken und erzielen so den höchsten effektiven Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) für ein Stahlsystem. Das minimalistische Design und die integrierten Wärmedämmprofile von GreenGirt Steel reduzieren den Energieverlust zusätzlich und tragen dazu bei, dass Gebäude ihre Energieeffizienzziele erreichen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |