Lärmschutzwand aus massenbeladenem Vinyl von Acoustical Surfaces, Inc.
MATERIAL: Mass Loaded Vinyl
MUSTER: Glatte Oberfläche
EIGENSCHAFTEN: Biegsames Material mit hoher Dichte zur Reduzierung der Geräuschübertragung
ANWENDUNGEN: Reduzierte Geräuschübertragung durch Decken, Wände und Maschinengehäuse. Es sind verschiedene Vinylvarianten zum Ummanteln von Rohrleitungen, Sanitär- oder Abflussrohren erhältlich. Auch Varianten für abgehängte Decken, den Automobilbau oder ähnliche Anwendungen, bei denen eine Geräuschreduzierung erforderlich ist, sind erhältlich.
DICKE: 1/16" – 0,5 lb./sq.ft. 1/8" – 1 lb./sq.ft. 1/4" – 2 lb./sq.ft.
GRÖSSEN: 54" breit x 20', 30', 60' Rollen (Rollengröße variiert je nach benötigtem Gewicht)
Auch in Blättern erhältlich: 24"x24", 24"x48", 48"x96" oder 54"x96"
FARBE: Schwarz (Standard)
Ebenfalls erhältlich: Grau, Schwarz, Hellbraun und Blau (UV-beständig, mit Gittergewebe verstärkt, für den Außenbereich geeignet) sowie Transparent/Klar
ENTFLAMMBARKEIT: UL 94VO
INSTALLATION: Vor der Montage der Trockenbauwand an den Ständern getackert, geschraubt oder genagelt. Andere Installationsmethoden können je nach Anwendung und Art/Variante des verwendeten Vinyls variieren.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |