Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert

    Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert

    Google-Übersetzung,

    Climate Seal™ Acoustic Series – Schalldichte Fenstereinsätze
    Diskret. Individuell. Leistungsstark.

    Die Climate Seal™ Acoustic Series ist ein leistungsstarkes, nahezu unsichtbares Fenstereinsatzsystem, das unerwünschten Lärm drastisch reduziert, ohne dabei Ästhetik oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Die Einsätze sind für die nahtlose Integration in Wohn-, Gewerbe- und historische Gebäude konzipiert und bieten hervorragende Schalldämmung, Wärmedämmung und Gestaltungsflexibilität – und das zu einem Bruchteil der Kosten und des Aufwands eines kompletten Fensteraustauschs.

    Die Acoustic Series eignet sich ideal für Projekte, die eine außergewöhnliche Schalldämmung erfordern. Sie bietet eine deutliche und spürbare Lärmreduzierung mit STC-Werten von bis zu 49 und übertrifft damit viele herkömmliche und sperrigere Vorsatzverglasungssysteme. Ob es darum geht, eine stark befahrene Straße zu beruhigen, Fluglärm zu blockieren oder einen ruhigen Innenraum für Hotelgäste oder Büromieter zu schaffen – Climate Seal™ bietet eine effektive und unauffällige Lösung.

    Hauptvorteile:

    • Hervorragende akustische Leistung: Reduziert Lärm auf allen Frequenzebenen mit bis zu 80 % Schallreduzierung.
    • Bewahrt die ästhetische Integrität: Sitzt dicht an der vorhandenen Verglasung und bleibt optisch unauffällig; individuelle Oberflächen sorgen für Designkontinuität.
    • UV-Schutz: Filtert bis zu 85 % der schädlichen UV-Strahlen heraus und schützt so die Inneneinrichtung.
    • Wärmeeffizienz: Verbessert die Energieeffizienz vorhandener Fenster durch Minimierung von Luftlecks und Wärmeübertragung.
    • Benutzerfreundlichkeit: Einfache, werkzeuglose Installation und Entfernung zur Reinigung, Wartung oder Frischluftzufuhr – keine dauerhaften Änderungen erforderlich.
    • Maßanfertigung: Gefertigt nach exakten Vorgaben für Fenster in Standard- oder Sonderform, mit individuellen Lackierungs- und Verglasungsoptionen.
    • Notausgang: Lässt sich in Sekundenschnelle entfernen, um die Zugänglichkeit im Notfall sicherzustellen.

    Kostengünstig und architektonisch kompatibel

    Im Gegensatz zu festen Zweitfenstersystemen, die sperrig und aufdringlich sind, bietet die Climate Seal™ Acoustic Series eine raffinierte, abnehmbare Lösung, die hervorragende Leistung ohne Kompromisse bei Form und Funktion bietet. Ihre diskrete Präsenz macht sie zur idealen Wahl für lärmempfindliche Umgebungen wie Wohnungen, Schulen, Büros, Aufnahmestudios und denkmalgeschützte Gebäude, in denen der Erhalt des Originalfensters unerlässlich ist.

    Die Acoustic Series von Climate Seal basiert auf unserer bewährten Thermal Series-Technologie und wurde weiterentwickelt, um den hohen Ansprüchen der Akustikdesign-Community gerecht zu werden. Wenn Ihr Projekt eine außergewöhnliche Schalldämmung ohne invasive Konstruktion oder ästhetische Kompromisse erfordert, ist die Climate Seal™ Acoustic Series die ideale Wahl.

    Spezifikation
    • Discreet, custom, and powerful, the Climate Seal™ Acoustic Series is a refined soundproof window system designed to transform noisy environments into quiet, comfortable spaces. Engineered for seamless integration into residential, commercial, and historic settings, this solution provides exceptional noise reduction windows performance without altering the character of the original architecture.

      Unlike bulky secondary glazing, Climate Seal™ offers a low‑profile approach that delivers measurable results. With assembly STC ratings as high as 49, these high STC window solutions outperform many traditional alternatives, making them ideal for acoustic windows for urban streets and busy roads, soundproof windows for homes, and soundproof windows for apartments or condos. Whether blocking traffic, aircraft flyovers, or neighborhood noise, the Acoustic Series ensures peace of mind for hotel guests, office tenants, and homeowners alike.

      Beyond acoustics, Climate Seal™ enhances energy efficiency. Acting as a discreet thermal window insulation and energy‑efficient window retrofit, it significantly minimizes air leakage and thermal transfer, reducing drafts and improving comfort. It also functions as a storm window alternative, offering condensation reduction window performance, cold draft reduction, and even dust and pollen reduction windows for healthier interiors.

      The system is versatile, with options such as interior window panels and retrofit window soundproofing solutions that can be tailored to unique shapes and sizes. Available with UV filtering window protection that blocks up to 85% of harmful rays, it safeguards furnishings while maintaining aesthetic integrity. For projects requiring flexibility, Climate Seal™ offers removable soundproof window solutions that can be installed or removed without tools, ensuring easy cleaning, maintenance, or emergency egress.

      Designers and acoustical engineers value the adaptability of Climate Seal™. From window solutions for historic buildings to custom‑fit magnetic window systems, the Acoustic Series provides both performance and preservation. Options such as the magnetic soundproof window system or secondary glazing window solutions allow for discreet installation while maintaining architectural compatibility.

      Built with sustainability in mind, Climate Seal™ supports eco‑friendly energy retrofits and contributes to green building goals. Its low VOC construction and compatibility with modern design standards make it a trusted choice for schools, offices, recording studios, and heritage properties.

      When projects demand superior noise reduction window solutions without invasive construction, Climate Seal™ Acoustic Series stands apart. It is the Climate Seal acoustic window system that combines durable performance, architectural elegance, and custom flexibility—delivering quiet comfort where it matters most.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst14691
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSound Control Windows
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95_41
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInternal window systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-17 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustic Seals
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION