Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows

    Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows

    Google-Übersetzung,

    INNENRAUM-AKUSTISCHE SCHALLSCHUTZFENSTER

    Das erste erschwingliche Hochleistungs-Akustikfenster auf dem Markt
    Wir haben die Schallschutzfenster-Branche revolutioniert. Unsere branchenführenden Schallschutzfenster bieten verschiedene Leistungsstufen zu einem Bruchteil der Kosten anderer Optionen. Unsere vielseitigen, maßgefertigten Fenster werden seit Jahren in den unterschiedlichsten Umgebungen und für verschiedene Anwender eingesetzt und überzeugen weiterhin. Typische Anwendungsgebiete sind Heim-, Schul- und professionelle Studios, Schießstände, Verhör- und Beobachtungsräume, Podcast- und Produktionsräume, Klassenzimmer, Gerichtssäle und viele weitere Bereiche, in denen Schallschutz erforderlich ist. Studiofenster werden in vier verschiedenen Leistungsstufen hergestellt, mit einem Maximum von STC 58! Maßgefertigt und mit verschiedenen Verglasungs- und Rahmenoptionen bieten unsere schalldichten Innenfenster hervorragende Leistung und sehen toll aus.

    Typische Anwendungen:

    • Heim-, Schul- und professionelle Aufnahmestudios
    • Schießstände
    • Verhör- und Beobachtungsräume
    • Podcast- und Produktionsräume
    • Klassenzimmer
    • Gerichtssäle
    • Sensible Unternehmensbüros
    • Produktionsanlagen
    • Prüfkammern
    • Fenster von Universitäten und medizinischen Laboren
    • Fenster der Schulband/Übungen und der Turnhalle
    • Anwendungen für Strafverfolgungsbehörden und Behörden

    Merkmale:

    • Ein wirklich erschwingliches Hochleistungs-Schallschutzfenster
    • Maßgefertigt für jede Rohbaugröße
    • STC-Bewertungen bis zu 58
    • Klar oder dunkelbronze eloxierte Aluminiumrahmen (Standardausführungen) – gefüllt mit schalldämpfenden Einsätzen. Auch in anderen Spezialausführungen erhältlich
    • Schnelle Bearbeitung
    • Einfache Installation. Kein Glaser oder Spezialwerkzeug erforderlich. Werkstattzeichnungen und Installationsanweisungen sind im Lieferumfang enthalten.
    • Sonderglas erhältlich (Sicherheitsglas, Spiegelglas, getönt usw.) Hinweis: Die Verwendung von Sonderglas kann den STC-Wert ändern

    Akustikfenster der Studio-Serie sind nur bei Acoustical Surfaces, Inc. erhältlich.

    Spezifikation
    • The Interior Acoustical Soundproof Windows redefine what’s possible in architectural noise control, offering the market’s first truly affordable, high‑performance soundproof windows without compromising aesthetics or durability. Built for environments where clarity, privacy, and isolation matter, these units function as acoustic studio windows, sound-rated interior windows, and professional‑grade acoustic windows that deliver STC ratings up to 58—performance levels typically reserved for far more expensive systems.

      Each unit is a custom‑made STC‑rated window, engineered to fit any rough opening and tailored with multiple glazing and frame options. Whether specified as a soundproof glass window for a home studio, a recording booth window for a professional facility, or acoustic windows for podcast rooms, these assemblies provide exceptional isolation while maintaining a clean, modern appearance. Their anodized aluminum frames—available in clear or dark bronze—are filled with sound‑deadening inserts, creating a robust high‑STC window system that performs reliably in demanding environments.

      These windows have become a trusted solution across a wide range of applications. In creative spaces, they serve as soundproof studio windows, studio isolation windows, and acoustic windows for broadcast and media facilities, ensuring accurate monitoring and communication. In institutional and government settings, they function as interrogation room windows, observation room windows, classroom sound windows, and government sound‑rated windows, supporting privacy and speech intelligibility. They are equally effective as noise control windows for home studios, school band rooms, gymnasiums, courtrooms, and medical labs—anywhere that airborne noise must be controlled with precision.

      Architecturally, these units blend seamlessly into modern interiors. As decorative yet functional soundproof windows, they complement both contemporary and traditional design palettes, offering the refined look expected in modern design for high‑end interiors. Their versatility extends to custom acoustic glass windows, including safety glass, tinted glass, mirror panes, and other specialty options.

      Engineered for ease of installation, these STC‑rated acoustic windows require no glazing contractor or specialized tools. Shop drawings and instructions are included, allowing fast integration into new construction or retrofit projects. Their durability and performance also support fire‑rated and STC‑certified window assemblies, making them suitable for secure facilities, government buildings, and controlled acoustic environments.

      From soundproof windows for recording studios to architectural sound control windows for corporate offices and production rooms, these interior acoustical windows deliver a rare combination of affordability, customization, and high‑end acoustic performance. They are a dependable solution for anyone seeking high‑performance sound‑rated windows that look as good as they perform.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst14695
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSound Control Windows
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95_41
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInternal window systems
    • Klassifizierung08 56 73
    • Format2014TitelSound Control Windows
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers