Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Direct Glaze Trapezoid Window
Modern Direct Glaze Trapezoid Window
Modern Direct Glaze Trapezoid Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Trapezoid Window

    4.3 von 5 Sternen4.3(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kombinieren Sie Produktinnovation mit purer moderner Ästhetik und das Ergebnis ist wirklich umwerfend. Die Marvin Modern-Linie wurde entwickelt, um groß gebaut zu werden und in großem Maßstab zu funktionieren, ergänzt durch die Kraft kritischer Designdetails.

    Eigenschaften: Große Glasflächen für maximale Sicht mit zahlreichen verfügbaren Konfigurationen und Größen; Rechteckige und polygonale Formen; Die Rahmenaussparung akzeptiert eine Trockenbaurückwand für eine nahtlose Integration; Horizontale oder vertikale Ribbon-Mulling-Möglichkeiten; Nicht zertifizierte Mulling-Fähigkeiten; Maximal zugelassene Rahmengröße – 141 3/8 x 93 3/8 Zoll; Einzelgerät-Leistungsbewertung – CW-PG40; vertikale oder horizontale Mulled Units-Leistungsbewertung – CW-PG40.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_mndg-trapezoid
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeModern Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 19 11
    • OmniClassTitelComposite Fixed Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit