RSIC-1 Elastische Schallschutzklammern
Die wirtschaftlichste Option für professionelle Akustikleistung in Wand- und Deckenkonstruktionen
Das robuste Schallschutz-Clipsystem RSIC-1 bietet eine hochwirksame Lösung zur Reduzierung der Schallübertragung durch Wand-, Boden- und Deckenkonstruktionen. Die RSIC-1-Clips wurden primär für Neubauten entwickelt und werden direkt an den Rahmenelementen (Ständer oder Balken) montiert. In diese werden 7/8" Hutprofile aus verzinktem Stahl (25 Gauge) (mit gesäumten Kanten) senkrecht zum Rahmen eingeklickt. Die Gipskartonplatte wird dann am Hutprofil befestigt, anstatt direkt an der Struktur. Dadurch wird die Gipskartonplatte effektiv entkoppelt und der direkte Kontakt mit den Rahmenelementen minimiert.
Diese entkoppelte Bauweise ermöglicht leichte Bewegungen und Vibrationen der Trockenbauwand, wodurch das System Schallenergie ableitet und Luft- und Trittschall deutlich reduziert. Praxistests haben gezeigt, dass das RSIC-1-System hervorragende akustische Ergebnisse liefert und Verbesserungen von bis zu 20 STC-Punkten in Wandaufbauten ermöglicht – eine enorme Zahl.
Für Nachrüstanwendungen sind RSIC-1 Retro-Clips und Unterlegscheiben erhältlich. Basierend auf tatsächlichen Feldmessungen konnte gezeigt werden, dass sie die Schallleistung vorhandener Wände und Decken um 8–10 dB verbessern.
Wichtige Leistungsmerkmale:
Die RSIC™-Produktfamilie bietet die kostengünstigsten und leistungsstärksten Schallschutzlösungen auf dem Markt. Ob im Wohn-, Gewerbe- oder öffentlichen Bau – RSIC-1-Clips liefern gleichbleibend professionelle akustische Ergebnisse.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |