Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone

    Acoustic Wall Covering MonoTone

    Google-Übersetzung,

    Ein präzises V-förmiges Raster verleiht der Wand eine disziplinierte Rhythmik – dezent genug für minimalistische Interieurs und gleichzeitig präsent genug, um einen Raum zu strukturieren. Emissionsfreies Druckverfahren sorgt für gestochen scharfe Linien und verwandelt eine zurückhaltende Grafiksprache in eine akustische Oberfläche mit Tiefe.

    Spezifikation
    • 734.12.11.000.00 - 12mm Square 50

      734.24.11.000.00 - 24mm Square 50

      734.12.12.000.00 - 12mm Square 100

      734.24.12.000.00 - 24mm Square 100

      Total Dimensions
      MonoTone 50 - 2400 x 1800 x 24 mm
      MonoTone 100 - 2800 x 1200 x 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Printed using UL Greenguard acrylic ink

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-wall-covering-monotone
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit