Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5.2.1 SPECIAL SYSTEMS - Shaft wall partition
Pladur

5.2.1 SPECIAL SYSTEMS - Shaft wall partition

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Trennwand bestehend aus einem Rahmen aus 90 mm breiten, 0,7 mm dicken verzinkten Stahlblechprofilen, mit Pladur® CH-90-Stützen und Pladur® E-90-Stützen (vertikale Elemente) im Mittenabstand von 600 mm und Pladur® J -92 Kanäle (horizontale Elemente). Auf der unzugänglichen Seite (Hohlraum) wird eine Seite der Trennwand durch Anbringen einer 25 mm dicken Pladur® CH-Platte mit E-90-Anfangs- und -Endbolzen und CH-90-Anschlagbolzen dazwischen erstellt, wobei zwischen beiden Materialien Abstand besteht ein durchgehendes Band aus intumeszierendem Akustikdichtstoff Pladur®. Auf der zugänglichen Seite dieser Trennwand werden drei oder vier 15 mm dicke Pladur® F-Platten verschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische/akustische Randverbindungen usw. sowie Anker für Kanäle am Boden und an der Decke usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesenoberflächen, Laminate, Verkleidungen usw. Auch mit Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (durch das Design zu bestimmen), außer auf der unzugänglichen Seite des Systems. Kern jeder Pladur>®-Struktur vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
Spezifikation
  • Wall for all kinds of shafts, when high fire protection and/or acoustic insulation is required. It is specially designed to permit installation from just one side, thus eliminating the need for scaffolding.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpladur_5_se_5_21
  • Produktfamilie5. Sistemas especiales PLADUR®
  • Produktgruppe5.2. Tabiques CH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameGypsum board
  • UNSPSCCode30161509
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
  • Klassifizierung09 21 16.33
  • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
  • OmniClassNummer23-15 11 11 11
  • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions