Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    Poly Max™ Deckenplatten vereinen modernes Design mit optimaler Akustik. Die Deckenplatten aus PET-Filz-Polyesterfasern tragen zu ruhigeren und komfortableren Geschäftsräumen bei, indem sie unerwünschte Echos und Nachhall reduzieren. Dank ihres leichten Designs lassen sie sich schnell in Standard-Deckensysteme einbauen und sind somit eine effiziente Lösung für Neubau- und Sanierungsprojekte. Die aus strapazierfähigen Polyesterfasern gefertigten Platten bieten langfristige Formstabilität und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Durchhängen und die üblichen Abnutzungserscheinungen in stark frequentierten Bereichen. Erhältlich in einer Vielzahl moderner Farben und zwei Stärken, verleihen die PET-Filz-Deckenplatten Büros, Schulen, Gastronomiebetrieben, Einzelhandelsflächen und anderen geräuschempfindlichen Räumen optische Wärme und architektonischen Charakter. Poly Max™ Platten, Baffeln, Deckensegel und Deckenplatten enthalten zudem Recyclingmaterial und bieten somit eine nachhaltige Akustiklösung, die umweltbewusstes Bauen unterstützt.

    Spezifikation
    • Applications

      Office interiors, Open office areas, Conference rooms, Meeting rooms, Call centers, Collaboration spaces, Classrooms, Lecture halls, Libraries, School corridors, Universities, Training rooms, Restaurants, Cafés, Hospitality spaces, Hotel lobbies, Retail stores, Shopping centers, Healthcare facilities, Waiting rooms, Reception areas, Auditoriums, Performing arts spaces, Music rooms, Band rooms, Churches, Community centers, Government buildings, Airports, Home theaters, Multi-purpose commercial spaces and more.

      CONSTRUCTION: Made from 100% polyester (PET) fiber with recycled content, forming a dense, non-toxic, hydrophobic core that resists moisture, mold, and degradation
      SIZES: Standard: (23 3/4” x 23 3/4”) and (23 3/4” x 47 3/4”) or custom up to 4' x 8'
      THICKNESS: 1/2" and 1"
      COLORS: 1” panels: White, Silver, Beige and Black
      1/2” panels: White, Beige, Tan, Brown, Silver, Gray, Black, Blue,
      Purple, Red, Orange and Lime
      FLAMMABILITY: ASTM E-84 Class A
      INSTALLATION: Lay-In (Standard T-Grid)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-acoustical-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeCeiling Tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile