Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Google-Übersetzung,

    Poly Max™ Polyester-Akustikdecken-Wolken
    Designorientierte, leistungsstarke Deckensegel für moderne Akustiksteuerung

    Die Poly Max™ Akustikdeckenpaneele aus Polyester bieten eine elegante Lösung zur Reduzierung von Echo und Nachhall in offenen Räumen und ermöglichen Architekten und Designern eine leichte, nachhaltige und optisch flexible Akustiklösung. Hergestellt aus 100 % Polyester – bestehend aus 60 % recycelten PET-Fasern und 40 % neuem PET – sind diese Paneele hypoallergen, ungiftig, formaldehydfrei und resistent gegen Schimmelpilzbefall. Ihre gleichmäßige, glatte Oberfläche eignet sich für vielfältige Designanforderungen, von dezenten Farbintegrationen bis hin zu ausdrucksstarken, individuell bedruckten Grafiken.

    Die Poly Max™ Deckensysteme wurden für hohe Raumluftqualität entwickelt und sind GreenGuard-zertifiziert . Sie erfüllen die CDPH-Standardmethode V1.2 für geringe VOC-Emissionen und tragen zum LEED v4.1 EQ-Kredit „Emissionsarme Materialien“ bei. Dadurch wird ein gesundes Raumklima in Bildungseinrichtungen, Gewerbebetrieben und der Gastronomie gleichermaßen gewährleistet.

    Ideale Anwendungsbereiche – Räume mit hohen Decken
    • Gemeindesäle, Turnhallen, Auditorien und Musikräume
    • Restaurants, Bars und Gastronomiebetriebe
    • Sport- und Unterhaltungsstätten
    • Kongresszentren und Gotteshäuser
    • Industrieanlagen und Produktionsflächen
    • Flughäfen, Lobbys, Versammlungs- oder Gesellschaftssäle und mehr

    Produktdetails
    Material: 100 % Polyester (60 % recyceltes PET / 40 % neues PET)
    Stärkenoptionen: 1" oder 2"
    Dichte:
    • 1": 7,5 pcf
    • 2": 5 pcf

    Standardgrößen: 24" × 48", 48" × 96"
    Sondergrößen: Bis zu 48" × 96"

    Installationsoptionen:
    • RotoFast Cloud Anchors
    • Gripple Angel Mini Helix Anker
    • 15/16" T-Schiene (auf der Rückseite geklebt und verschraubt)

    Leistungs- und Umweltmerkmale
    • Brandschutzklasse A gemäß ASTM E84
    • Lichtreflexionsgrad: 83 (1" Weiß), 82 (2" Weiß)
    • Entspricht ASTM C1338 (kein Pilzwachstum)
    • GreenGuard-zertifiziert und konform mit CDPH V1.2 (VOC-Emissionen)

    Die Poly Max™ Deckensegel vereinen klare Ästhetik, nachhaltige Materialien und zuverlässige Schallabsorption und bieten so eine moderne, leistungsstarke Akustiklösung, die sowohl die visuelle als auch die akustische Qualität jedes Raumes verbessert.

    Spezifikation
    • The Poly Max™ Polyester Acoustic Ceiling Clouds offer a design‑forward solution for managing acoustics in large, reverberant spaces. These PET acoustic clouds combine lightweight construction with sustainable materials, delivering effective noise absorbing clouds that enhance both sound quality and visual appeal.

      Crafted from 100% polyester—60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these polyester fiber ceiling clouds are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. Their smooth, consistent surface allows for versatile design integration, from subtle color accents to colorful PET felt acoustic clouds with bold, custom‑printed graphics.

      Engineered for healthy indoor environments, Poly Max™ is GreenGuard Certified and compliant with CDPH Standard Method V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. As eco‑friendly polyester acoustic clouds, they support sustainable building practices while providing reliable broadband sound absorption for large spaces.

      Available in thicknesses of 1" or 2" with densities of 7.5 pcf and 5 pcf respectively, these high‑performance acoustic ceiling clouds are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options machined or cut from standard large format blanks. Installation is simple with RotoFast Cloud Anchors, Gripple Angel Mini Helix Anchors, or T‑bar systems, making them adaptable as modular acoustic cloud systems and hanging acoustic cloud panels.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic clouds per ASTM E84, high light reflectance (83 for 1" white, 82 for 2" white), and compliance with ASTM C1338 for no fungal growth. These durable PET felt ceiling elements are designed for long‑term use in demanding environments.

      Ideal applications include acoustic clouds for gymnasiums and sports facilities, sound absorption clouds for classrooms and lecture halls, and decorative acoustic clouds for restaurants, lobbies, airports, and convention centers. They are equally effective in suspended ceiling acoustics for houses of worship, industrial facilities, and entertainment venues, providing large space noise reduction and high NRC acoustic clouds for echo control.

      By combining eco‑friendly and recyclable PET felt clouds with modern design flexibility, Poly Max™ delivers a refined acoustic solution that elevates both the look and sound of today’s most challenging spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-acoustical-clouds
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 35
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment