Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Google-Übersetzung,

    Poly Max™ Akustik-Polyester-Schallwände
    Leistungsstarke, nachhaltige Schalldämmung für moderne Räume

    Die Akustik-Polyester-Schallwände Poly Max™ vereinen Ästhetik, akustische Leistung und nachhaltiges Design – ideal für Räume, in denen Nachhall und Echo reduziert werden müssen, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Hergestellt aus 100 % Polyester (60 % recycelte PET-Fasern, 40 % Neuware-PET), bieten diese leichten Schallwände außergewöhnliche Langlebigkeit und hervorragende Raumluftqualität. Poly Max™ ist GreenGuard-zertifiziert und erfüllt die CDPH-Norm V1.2 für geringe VOC-Emissionen. Damit unterstützt es die LEED-V4.1-Kriterien für emissionsarme Materialien.

    Die Poly Max™-Schallwände wurden für Architekten und Designer entwickelt, die eine vielseitige Akustiklösung suchen. Sie sind hypoallergen, ungiftig, formaldehydfrei und schimmelresistent – ​​ideal für Gewerbe- und stark frequentierte Räume. Ihre glatte, moderne Oberfläche ist in einer breiten Farbpalette erhältlich oder kann mit individuellen Grafiken bedruckt werden. So fügen sich die Schallwände nahtlos in jedes Designkonzept ein oder werden zum optischen Blickfang.

    Ideale Anwendungsbereiche
    Poly Max™ Schallwände bieten zuverlässige Schallabsorption in:
    • Schulen und öffentliche Einrichtungen – Turnhallen, Klassenzimmer, Auditorien, Musikräume
    • Restaurants, Bars und Gastronomiebetriebe
    • Sport- und Unterhaltungseinrichtungen
    • Kongresszentren und Gotteshäuser
    • Industrie- und Produktionsanlagen
    • Parkhäuser, Flughäfen, Schießstände und stark frequentierte öffentliche Bereiche

    Produktdetails
    Material: 100 % Polyester (60 % recyceltes PET, 40 % neues PET)
    Verfügbare Stärken: 1/2", 1" und 2"
    Dichten:
    • 1/2": 12,5 pcf
    • 1": 7,5 pcf
    • 2": 5 pcf

    Standardgrößen: 24" × 48", 48" × 96"
    Sondergrößen: Bis zu 48" × 96"

    Installationsoptionen:
    • Installation von abgehängten Deckenschallabsorbern
    • Ösen (aus Messing oder Silber) für 1/2"- und 1"-Schallwände
    • Ösen (silber) für 1"- und 2"-Schallwände

    Mit ihrer Kombination aus Nachhaltigkeit, Designflexibilität und akustischer Leistung sind Poly Max™ Akustik-Polyester-Schallwände eine intelligente, zukunftsorientierte Wahl für die Schaffung komfortabler und leistungsstarker Innenräume.

    Spezifikation
    • The Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles provide a refined solution for controlling reverberation and echo in large, open spaces. These polyester ceiling baffles combine lightweight construction, sustainable materials, and modern aesthetics, making them an ideal choice for architects and designers seeking both acoustic performance and visual impact.

      Manufactured from 100% polyester—composed of 60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these lightweight acoustic baffles are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. As eco‑friendly PET baffles, they are GreenGuard Certified and compliant with CDPH V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. Their smooth finish can be specified in a wide range of colors or customized with printed graphics, allowing them to function as subtle design elements or bold decorative acoustic ceiling baffles.

      Available in thicknesses of 1/2", 1", and 2" with densities ranging from 12.5 pcf to 5 pcf, these PET sound baffles and PET felt sound absorption baffles are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options up to 48" × 96". Installation is flexible, with options including suspended ceiling mounting, grommets, or eyelets, making them adaptable as hanging PET baffles, hanging acoustical baffles, or modular PET felt baffle systems.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic baffles, reliable overhead acoustic absorption, and broadband sound absorption for speech clarity. These high‑performance acoustic ceiling baffles are designed to deliver large space noise reduction and high NRC acoustic baffles for echo control, while also functioning as impact‑resistant and durable PET felt baffles for demanding environments.

      Ideal applications include acoustic baffles for gymnasiums and sports facilities, sound absorption baffles for classrooms and lecture halls, and PET felt baffles for auditoriums and theaters. They are equally effective in restaurants, hospitality venues, convention centers, industrial facilities, airports, and other high‑volume public spaces where both acoustics and aesthetics matter.

      By combining eco‑friendly and recyclable acoustic solutions with modern design flexibility, Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles deliver a future‑focused approach to modern aesthetic acoustic treatment—creating spaces that look polished, feel comfortable, and sound balanced.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-baffles
    • ProduktfamilieSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • ProduktgruppeHanging Baffles or Clouds
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 35
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment