Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Sound Silencer™ dBA Akustikdecken- und Wandpaneele

    Dreifunktionaler Diffusor • Blocker • Absorber

    Erleben Sie fortschrittliche Akustikkontrolle mit Sound Silencer™ dBA-Paneelen – einer Lösung der nächsten Generation aus robustem, porösem ARPRO® PEPP- Material. Diese Paneele wurden entwickelt, um Schallblockierung, Schallabsorption und Schallstreuung in einem einzigen System zu vereinen und bieten so eine ausgewogene Akustik, ideal für Umgebungen, die Klarheit, Komfort und professionelle Schallkontrolle erfordern.

    Mit ihrem klaren, modernen Design und ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit werten die Sound Silencer dBA-Paneele Studios, Heimkinos, professionelle Audioräume und alle anderen Räume auf, in denen Akustik eine wichtige Rolle spielt. Ihre faserfreie Polymerkonstruktion bietet eine sichere, leicht zu reinigende und langlebige Alternative zu herkömmlichen Fiberglaspaneelen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

    Wichtigste Vorteile

    • Dreifach-funktionale Akustikleistung – Ein Paneel bietet Diffusion, Blockierung und Absorption zur Kontrolle von Reflexionen, Nachhall und Schallübertragung.
    • STC- und NRC-Bewertungen – Wirksam sowohl bei der Schallabsorption als auch bei der Schalldämmung.
    • Brandschutzklasse A – Geprüft nach ASTM E84 auf Einhaltung der Anforderungen für Gewerbebauten.
    • Faserfreie ARPRO® PEPP-Konstruktion – Ohne Glasfaser; bietet eine saubere, reizfreie und langlebige Akustiklösung.
    • Konzipiert für anspruchsvolle Umgebungen – wasserabweisend für den Innenbereich, feuchtigkeitsbeständig, stoßfest, bakterienresistent und pilzresistent.
    • Leicht und leicht zu reinigen – einfach zu installieren, zu warten und auf der Baustelle zu handhaben.
    • Emissionsarm und nachhaltig – Erfüllt die Anforderungen von CDPH V1.2 und trägt zu LEED v4.1 EQ Low-Emitting Materials bei.

    Anwendungen

    Perfekt geeignet für:
    Heimkinos, Tonstudios, kommerzielle Tonstudios, professionelle Audioanwendungen, Proberäume, Senderäume und alle akustisch empfindlichen Veranstaltungsorte.

    Material

    • Poröses expandiertes Polypropylen (PEPP)

    Dickenoptionen

    • 1"
    • 2"

    Standardgrößen

    • 24" × 24"
    • 24" × 48"

    Verfügbare Farben

    • Holzkohle
    • Weiß

    Installation

    • Kleben, Z-Profile oder direkte Befestigung mit Schrauben
    • Die Leichtbauweise vereinfacht die Handhabung und reduziert den Arbeitsaufwand.
    Spezifikation
    • The Sound Silencer™ dBA Acoustical Ceiling & Wall Panels bring a new level of precision to architectural sound control, combining the capabilities of tuned acoustic panels, diffuser panels, and sound blockers into one seamless system. Made from rigid, porous ARPRO® Expanded Polypropylene, these polypropylene acoustical panels function as true tri‑functional panels, delivering diffusion, absorption, and isolation in a single, high‑performance package. Their balanced performance acoustics make them ideal for environments where clarity and control are essential—from home theaters and podcast rooms to commercial studios and conference spaces.

      Because they are entirely fiber‑free, these panels offer a safe non‑toxic non‑fibrous acoustical treatment that supports clean, healthy indoor environments. As fiber‑free acoustical panels and non‑fibrous acoustical wall and ceiling panels, they eliminate the irritation and particulate concerns associated with fiberglass, making them suitable for sensitive applications such as broadcast rooms, rehearsal spaces, and offices. Their polymer composition also creates washable acoustical panels that resist moisture, bacteria, and fungi, forming a durable, impact‑resistant acoustic panel solution for demanding installations.

      Acoustically, the dBA series excels. These dBA tuned acoustic panels provide high NRC panels for echo and reverberation control, while their density and structure contribute to meaningful sound isolation. As polypropylene sound absorption panels, they manage reflections and reverberation with precision, supporting acoustic treatment for mixing and mastering rooms, acoustic panels for recording studios, and sound absorption panels for podcast rooms. Their tackable, non‑abrasive surface also allows them to function as dual‑purpose sound absorption and tackable panels, adding utility in classrooms, offices, and creative workspaces.

      Visually, the panels integrate effortlessly into modern interiors. Their clean, minimalist finish allows them to serve as decorative acoustic panels for modern interiors and subtle architectural acoustic design elements. Available in charcoal or white, they can be arranged in modular panel systems for flexible layouts, whether installed as 24" × 24" tiles, 24" × 48" panels, or part of a larger acoustical composition.

      With a Class A fire rating, these Class A fire‑rated polypropylene panels meet commercial code requirements while offering long‑term durability indoors or outdoors. Their lightweight construction makes them true lightweight acoustical panels, simplifying installation with adhesives, Z‑bars, or direct fastening. As low VOC acoustical panels, they meet CDPH V1.2 standards and contribute to LEED v4.1 EQ credits, supporting sustainable building practices.

      From acoustic panels for offices and conference rooms to high‑end audio environments, the Sound Silencer™ dBA line delivers a rare combination of versatility, resilience, and acoustic precision—an advanced solution for projects that demand exceptional performance without compromising aesthetics.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersound-silencer-dba-ceiling-and-wall-panels
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialExpandiertes Polypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes