Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    Google-Übersetzung,
    Die Feuerlöscherschränke der Academy-Serie sind beliebt, langlebig und aus Aluminium gefertigt. Kombinieren Sie einen unserer 10 Türstile und 7 Ausstattungsoptionen für den gewünschten Look. JL hat bei den Modellen 1027 und 1827 die einzige gewalzte Aluminiumleiste, die für eine glatte, attraktive Ecke geformt ist.
    Feuerlöscher separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Door and Trim Construction: No. 180 clear anodized aluminum. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. Rolled edge models are constructed of mechanically-joined extrusions, except for models 1827 and 1027 which are die formed.
      Trim Style and Depth: 
      Trimless
      Recessed - 3/8" flat trim
      Semi-Recessed - 1 1/4"
      1 1/2" Square Edge
      2-1/2" Formed Rolled Edge
      3", 4" and 4-1/2" Rolled Edge constructed of aluminum extrusion (4" has recessed pull).
      Surface-mount has a square edge. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-FEC-Academy
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Extinguisher Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit