Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihrem Projekt mit unseren Feuerlöscherschränken der Cavalier-Serie einen Hauch von Eleganz. Die Cavalier-Serie ist in einem hochwertigen Finish gestaltet und in US10 Satinbronze oder US3 poliertem Messing sowie mehreren optionalen Finishes erhältlich.

    Feuerlöscher separat erhältlich.

    Spezifikation
    • Door and Trim Construction: Cabinet doors and trim are available in US 10 satin bronze or US 3 polished brass. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop and roller catch are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle which is painted to match finish. Theft-deterrent SAF-T-LOK also available.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 3" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge and tub is the same finish as the door and trim. 1 3/4" face trim on frame and 1-1/4" trim on doors with glass.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-FEC-Cavalier
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Extinguisher Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
    • CSIUniFormatIICodeD4030
    • CSIUniFormatIITitleFire Protection Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit