Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Ambassador-Serie ist JLs beliebtester lackierter Stahlschrank mit 10 Türstilen. Für Unterputz-, Halbunterputz- oder Aufputzmontage.
    Feuerlöscher separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
        Trimless
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4"(Recessed Pull), 4 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-FEC-Ambassador
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Extinguisher Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
    • CSIUniFormatIICodeD4030
    • CSIUniFormatIITitleFire Protection Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit