Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

Google-Übersetzung,

Wenn Sie sich für den Aluminium-Ventilschrank der Feuerwehr von Crownline entscheiden, entscheiden Sie sich für einen langlebigen, korrosionsbeständigen Aluminiumschrank mit 11 Türvarianten zur Unterbringung von Feuerwehrventilen oder Kombinationen aus Feuerwehrventilen und Feuerlöschern.

Spezifikation
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

    Trim Style and Depth:
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge. 
    Surface-mounted.
    1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Available on Product Page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-HV-Crownline-AL-8000
  • ProduktfamilieFire Protection
  • ProduktgruppeValve and Hose Cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit