Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARVB Valve Boxes, Recessed
Acudor

ARVB Valve Boxes, Recessed

Google-Übersetzung,

Anwendung

  • Bietet einfachen Zugang zu allen Arten von Ventilen und Steuerungen, die in der Wand verborgen, aber durch eine vollständig geschlossene Box geschützt werden müssen

Produktmerkmale

  • Die Tiefe des Ventilkastens kann modifiziert werden, um alle Ventil- und Steuerungsanforderungen zu erfüllen
  • Bei Bedarf können Sichtfenster, Luftschlitze, gravierte Platten zusammen mit speziellen Löchern für Rohre oder Leitungen geliefert werden
Spezifikation
  • ARVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: 16 gauge door, frame, box

    Door:  16 gauge, flush to frame — rounded safety corners

    Frame: 16 gauge, one piece outer flange welded to box

    Box: 16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge: Continuous, concealed

    Latch: Cylinder lock & key, Also available: screwdriver operated cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch.

    Finish:  Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked enamel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerarvb-valve-boxes
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeValve Boxes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors