Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACF-2064 Specialty Doors, Steel Flush Acoustical Access Door
Acudor

ACF-2064 Specialty Doors, Steel Flush Acoustical Access Door

Google-Übersetzung,

Anwendung

Diese bündige Zugangstür ist ideal für den Einsatz an Akustikwänden, bei denen die Aufrechterhaltung der STC-Bewertung (Schallübertragungsklasse) und der OITC-Bewertung (Außen-Innen-Übertragungsklasse) erforderlich ist

Produktmerkmale

  • Verzinkter Stahl bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Typ 304 Edelstahl mit Nr. 4 Seidenglanz ist ebenfalls erhältlich
  • Getestet und bewertet nach ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) und zertifiziert nach STC Rating 64 und OITC Rating 54
Spezifikation
  • ACF-2064 Access Door Specifications:

    Material:18 Gauge Satin Coat Steel

    Door:  18 Gauge, encapsulated design with 2” thick acoustical mineral liner and 0.11” thick mineral filled vinyl barrier

    Frame:  18 Gauge, press bent for strength and rigidity, with 1” wide trim flanges and 1” thick acoustical mineral liner

    Gasket:  Silicone perimeter seal gasket

    Hinge:  Continuous exposed stainless steel piano hinge

    Standard Lock: Screw driver operated Compression Latch

    Acoustic Rating: This door has been tested and evaluated to ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) and certified to STC Rating 64 and OITC Rating 54 .

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracf-2064-acoustical-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors