Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AS-9000 Gasketed Access Door
Acudor

AS-9000 Gasketed Access Door

Google-Übersetzung,

Anwendung

• Für einen dichten Sitz in allen Arten von Wänden und Decken ausgelegt

• Diese Tür wird häufig in Reinräumen, Labors, Operationssälen usw. verwendet.

Produktmerkmale

• Abgedichtete Zugangstür

• Geformtes Türblatt mit verstärkten Kanten und einem verdeckten Scharnier sowie einer offenzelligen Dichtung zwischen Tür und Rahmen

Bitte beachten Sie, dass der AS-9000 nicht auf das Eindringen von Luft getestet wurde. Für eine Tür, die auf das Eindringen von Luft und Wasser getestet wurde, siehe ADWT-Modell.


Spezifikation
  • AS-9000 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 18 gauge door, 18 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Stainless steel screwdriver operated cam latch

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock & key, allen head cam latch, spanner head cam latch

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Technische Spezifikation
  • Referenznummeras-9000-gasketed-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors