Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
    AdirMed

    AdirMed AED Sign Wall Mount

    Google-Übersetzung,
    • QUALITÄTSKONSTRUKTION. Das AdirMed AED-Schild ist fachmännisch aus einer dicken, schlagfesten Kunststoffkonstruktion mit einer bedruckten Überlaminierung zum Schutz vor rauen Bedingungen gefertigt und gewährleistet eine lange Lebensdauer an jedem Ort.
    • EINFACHE IDENTIFIZIERUNG. Dieses Schild wurde entwickelt, um eine zusätzliche Sichtbarkeit für klare und lesbare Sicherheitswarnungen zu gewährleisten, die nicht übersehen werden können, und ist deutlich mit „AED“ in fetten schwarzen Buchstaben sowie einem roten Herzsymbol auf beiden Seiten gekennzeichnet.
    • PERFEKTES ZUBEHÖR. Einige Einrichtungen erfordern die Verfügbarkeit automatischer externer Defibrillatoren. Dieses AED-Schild stellt sicher, dass Sie die Gesetze und Vorschriften in Bezug auf diese Anforderung einhalten, da es seinen Zweck an jedem Ort deutlich anzeigt.
    • AUSWAHL DER KONFIGURATION. Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, ist das Schild in einer V-förmigen Konfiguration mit zwei 6" x 5" großen Tafeln erhältlich, die in einem 45-Grad-Winkel hervorstehen, oder in L-Form mit einer 8" x 8" großen Tafel, die in einem 90-Grad-Winkel hervorragt. Grad Winkel.
    • EINFACH ZU INSTALLIEREN. Dieses AED-Schild ist ein perfektes und wichtiges Zubehör für AED-Schränke ohne Alarm von AdirMed und wird mit mitgeliefertem Montagematerial für eine einfache und problemlose Installation an jeder Wand geliefert.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #AdirMed #AEDSign #WallMountSign

    Spezifikation
    • Large clear AED and Heart symbol on 2 sides makes identification easy.
      High impact plastic construction with print over laminate for long life in any location.
      Select 90⁰ “L” or 45⁰ “V” configuration.
      Mounting hardware included.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAdirMed-AED-Sign-Wall-Mount
    • ProduktfamilieAED Sign
    • ProduktgruppeWall Mount
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • UNSPSCNameWall fixture
    • UNSPSCCode39111503
    • Klassifizierung10 14 00
    • Format2014TitelSignage
    • OmniClassNummer23-25 00 00
    • OmniClassTitelMedical and Laboratory Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit