Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2000 Series Recessed Dock Lifts

2000 Series Recessed Dock Lifts

Google-Übersetzung,
Dies sind bei weitem die beliebtesten Größen von Disappearing Dock Lifts, die verkauft werden. Sie sind so bemessen, dass sie Palettenheber, vierrädrige Karren und Rollwagen handhaben können. Sie werden auch für den Zugang vom Dock zum Boden verwendet. Fragen Sie noch heute nach diesen versenkten Ladedockliften.
Spezifikation
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • Recessed loading dock lifts conform to all applicable ANSI codes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • ProduktfamilieDock Equipment
  • ProduktgruppeHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPassenger and goods lift systems
  • Klassifizierung11 13 19
  • Format2014TitelStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 23 15
  • OmniClassTitelLoading Dock Lifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit