Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4000 Series Recessed Dock Lifts

4000 Series Recessed Dock Lifts

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dies sind unsere größten Disappearing Dock-Aufzüge. Versenkte Dock-Scherenhebebühnen sind so dimensioniert, dass sie alle mobilen Materialtransportgeräte handhaben können, die Sie möglicherweise haben. Sie bieten auch Zugang vom Dock zum Boden. Fragen Sie noch heute nach diesen zum Verkauf stehenden Ladedockliften!
Spezifikation
  • SPECIAL FEATURES

    • Cylinders are mounted directly to platform corners to eliminate platform deflection during load transfer.
    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each hydraulic dock lift is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • ProduktfamilieDock Equipment
  • ProduktgruppeHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPassenger and goods lift systems
  • Klassifizierung11 13 19
  • Format2014TitelStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 23 15
  • OmniClassTitelLoading Dock Lifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit