Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T3 Series Recessed Dock Lifts

T3 Series Recessed Dock Lifts

Google-Übersetzung,

Dies sind bei weitem die beliebtesten Größen von Disappearing Dock Lifts, die verkauft werden. Sie sind so bemessen, dass sie Palettenheber, vierrädrige Karren oder Rollwagen handhaben können. Sie werden auch für den Zugang vom Dock zum Boden verwendet.

BESONDERE FUNKTIONEN & VORTEILE

  • Alle Modelle sind mit einer Scharnierbrücke mit Rückzugskette ausgestattet.
  • Alle T2- und T3-Geräte sind mit feuerverzinkten Grundrahmen ausgestattet.
  • Alle elektrischen Steuerungen sind von Underwriters Laboratories zugelassene Baugruppen.
  • Jede Einheit wird mit Phosphorsäure gewaschen, vollständig grundiert und dann mit Einbrennlack veredelt.
  • Alle Zylinder sind maschinengeeignet mit durchsichtigen Kunststoff-Rücklaufleitungen und internen mechanischen Anschlägen.
  • Diese Einheiten entsprechen allen anwendbaren ANSI-Codes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummert3-series-recessed-dock-lifts
  • ProduktfamilieDock Equipment
  • ProduktgruppeHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPassenger and goods lift systems
  • Klassifizierung11 13 19
  • Format2014TitelStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 23 15
  • OmniClassTitelLoading Dock Lifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit