Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3000 Series Recessed Dock Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dies sind unsere mittelgroßen Disappearing Dock-Aufzüge. Sie sind so bemessen, dass sie Palettenheber, elektrische Palettenheber, Straddle-Stapler und Gabelstapler handhaben können. Sie werden auch für den Zugang vom Dock zum Boden verwendet.
Spezifikation
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • ProduktfamilieDock Equipment
  • ProduktgruppeHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPassenger and goods lift systems
  • Klassifizierung11 13 19
  • Format2014TitelStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 23 15
  • OmniClassTitelLoading Dock Lifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit